Das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL ML von Kistler ist das erste System, das effektives und FDA- sowie MDR-konformes Prozessmonitoring in der Herstellung medizinischer Geräte ermöglicht.
Winterthur, Dezember 2022 – Ein Update des Prozessüberwachungssystems maXYmos TL ML von Kistler ist ab sofort weltweit verfügbar. Mit der neuen Version 1.8 können Hersteller von Medizinprodukten und Anlagenbauer der Branche ihr Benutzermanagement noch weiter vereinfachen und die Messgenauigkeit erhöhen. maXYmos TL ML kam 2020 auf den Markt – als erstes System, das eine effektive FDA- und MDR-konforme Prozessüberwachung ermöglicht. Das Update behält diese vereinfachte regulatorische Compliance und weitere bewährte Funktionen bei. Gleichzeitig bietet es zusätzliche Vorteile wie die neue Empfindlichkeitskorrektur, die verbesserte Audit-Trail-Funktion und das Master-Administrationssystem.
Im Medtech-Sektor gelten wie in wenigen anderen Branchen strenge Vorschriften und hohe Anforderungen an Produktsicherheit, Qualitätsmanagement und Prozessvalidierung. Angesichts dieser Herausforderungen erfüllte die Einführung des weltweit ersten FDA- und MDR-konformen Prozessüberwachungssystems einen dringenden Bedarf von Maschinen- und Anlagenbauern sowie von Herstellern in der Medizintechnikbranche: maXYmos TL ML verbessert die Produktionsqualität von Medizinprodukten bei Füge- und Montageprozessen sowie bei Prüfverfahren. Darüber hinaus sind seine neuen Funktionen, wie etwa die neue Empfindlichkeitskorrektur, die verbesserte Audit-Trail-Funktion und das Master-Administrationssystem, auch für andere Branchen interessant. Insbesondere in Industrien, die auf präzise Messungen, reproduzierbare Prozesse und vollständige Rückverfolgbarkeit angewiesen sind, kann das System seine Vorteile ausspielen.







![Kistler präsentiert Update für das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL ML [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-220d.webp)