Das neue elektromechnische Fügemodul NCFC von Kistler ist eine besonders kompakte und leichte Servopresse, verfügt über eine hohe Verfahrgeschwindigkeit und wurde speziell für Clinch- und Nietanwendungen optimiert.
Winterthur, April 2022 – Mit dem neuen elektromechanischen Fügemodul NCFC erweitert Kistler sein Portfolio um ein kompaktes und gewichtsoptimiertes System. Besonders geeignet ist das Fügemodul für Clinch- und Nietapplikationen sowie Kraft-Weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge. Die Servopresse NCFC punktet zusätzlich mit geringem Bauraum für optimale Gewichts- und Schwerpunktauslegung besonders am Roboterarm.
Als effiziente und prozesssichere Verbindungstechnik wird das Clinchen (auch bekannt als Durchsetzfügen) in der industriellen Fertigung immer attraktiver, da bei dieser Fügetechnik keine Zusatzkomponenten wie Nieten oder Bolzen benötigt werden. Beim Clinchen entsteht zudem kein Wärmeeintrag wie beim Bohren oder Schweißen. Gegenüber dem Punktschweißen benötigt Clinchen weniger Energie und Wartungsaufwand und bietet, je nach Material und Verfahren, häufig gleichwertige und teilweise sogar höhere Festigkeiten; außerdem sind die Prozesse einfacher und genauer zu steuern.
Kistler stellt in Kooperation mit BTM erstmals ein elektromechanisches Fügemodul vor, das besonders bezüglich der Anforderungen beim Clinchen optimiert wurde. In Kombination mit dem Applikations-Know-how von BTM im Bereich Clinchzangen und Clinchwerkzeuge erhalten Kunden eine technologisch führende Servopresse, die Präzision sowie energieeffiziente und qualitätsgesicherte Verbindungen von Bauteilen ermöglicht.



![Kistler stellt neues elektromechanisches Fügemodul vor [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-182d.webp)