Der neue ICAM-B (5073B) von Kistler ist ein universaler industrieller Ladungsverstärker mit weitem Messbereich, webbasierter Nutzeroberfläche, umfassender Signalaufbereitung und Ethernet-Konnektivität.
Die messdatengestützte Produktionssteuerung und -überwachung spielt in modernen Fertigungsumgebungen eine entscheidende Rolle. Integrierte piezoelektrische Sensoren (PE-Sensoren) bieten industriellen Herstellern in vielen Branchen zahlreiche Vorteile: Sie erhalten und sichern die Qualität der Endprodukte, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz durch weniger Ausschuss. Darüber hinaus unterstützen sie die Prozessoptimierung und die datengestützte Entscheidungsfindung. Hersteller, die PE-Sensoren im industriellen Umfeld einsetzen wollen, benötigen robuste Messketten mit geeigneten Ladungsverstärkern, die das Ladungssignal des Sensors zur weiteren Verarbeitung in ein niederohmiges Spannungssignal umwandeln.
Der neue Ladungsverstärker ICAM-B von Kistler erfüllt nicht nur all diese Anforderungen, sondern kann dank seiner einzigartigen Kombination aus analoger und digitaler Signalverarbeitung noch viel mehr. Der ICAM-B (bzw. 5073B) ist ein universeller, mehrkanaliger Ladungsverstärker mit hoher Bandbreite, einem großen, einstellbaren Messbereich (±20 bis ±1.000.000 pC), integrierten IIoT-Protokollen (OPC UA und MQTT) und einer Web-Oberfläche für die Konfiguration und Inbetriebnahme. Der ICAM-B kann überall dort eingesetzt werden, wo mechanische Größen mit piezoelektrischen Sensoren in quasistatischen oder dynamischen Prozessen gemessen werden müssen. Zu den Anwendungsbereichen gehören Mikromechanik, Medizintechnik, Halbleiterfertigung und viele mehr.