Mit der Fertigung von Prüfständen nach Mass hat sich MCD Elektronik weltweit in ganz unterschiedlichen Industriezweigen – von der Medizintechnik bis zur Flugzeugtechnik – einen Namen gemacht. Bei Zulieferern der Automobilindustrie kommen die mit Qualitätssensoren von Kistler ausgestatteten MCD-Prüfsysteme nicht nur zur Überprüfung der Funktionalität, sondern auch bei Haptiktests zum Einsatz.
Die Qualitätsanforderungen in der industriellen Produktion werden immer grösser. Gerade in der Automobilindustrie ist der Anspruch bezüglich Qualitätssicherung besonders hoch. Dies aus gutem Grund, denn fehlerhafte Produkte können schnell fatale Konsequenzen für Autolenker und andere Verkehrsteilnehmer haben. Aber auch für den Lieferanten selbst kann eine schadhafte Komponente verheerende Folgen nach sich ziehen. Je nach Umfang bedeutet eine Rückrufaktion das wirtschaftliche Aus für das betroffene Unternehmen.
MCD Elektronik GmbH bietet deshalb namhaften Zulieferern aus der Automobilindustrie individuell gefertigte Prüfsysteme – sodass 100 % Qualität gegenüber dem Endkunden jederzeit garantiert ist. Auf den „End-of-Line“-Prüfständen des Birkenfelder Unternehmens wird jedes Produkt, nachdem es die Fertigungsstrasse verlassen hat, einzeln auf ganz bestimmte Funktionen hin gemessen und bewertet. Damit werden fehlerhafte Komponenten von vorneherein gänzlich ausgeschlossen.

![Messlösungen für Automobilprüfstände Fingerspitzengefühl am Prüfstand mit Kistler Kraft-Weg-Überwachung [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-240d.webp)