Weigh In Motion (WIM) Datenlogger / 5204A

5204A
Der WIM Data Logger ist das Datenerfassungssystem für analoge Lineas und Lineas Compact WIM-Sensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Überwachung von bis zu 4 Fahrspuren
- Hohe Wägegenauigkeit (OIML R134 zertifiziert)
- Großer Geschwindigkeitsbereich (0 ... 250 km/h) mit Stop & Go-Funktion
- Kompaktes (energiesparendes) Design mit integriertem Verstärker
- Erkennung von Reifentyp und Reifenstatus (platte Reifen)
- Mehrere Fahrzeugklassifizierungssysteme
- Schnelles Einrichten dank moderner Web-Oberfläche
Der WIM-Datenlogger ist eine Datenverarbeitungseinheit, die speziell für den Anschluss an die WIM-Sensoren Lineas und Lineas Compact entwickelt wurde. Er ermöglicht es Kunden, den Verkehr in Echtzeit zu überwachen und Fahrzeugdaten zu sammeln. Der Schlüssel liegt in der verbesserten Konditionierung und Verarbeitung der Sensorsignale von Lineas und Lineas Compact WIM-Sensoren, um die beste Wägegenauigkeit bei niedriger und hoher Geschwindigkeit mit höchster Zuverlässigkeit zu erreichen. Der WIM-Datenlogger kann vom Systemintegrator leicht in das Gesamtsystem integriert werden und bietet so eine maßgeschneiderte Lösung für die Bedürfnisse des Endanwenders. Beide WIM-Sensoren, Lineas und Lineas Compact, können direkt an den WIM-Datenlogger angeschlossen werden. Zusätzlich gibt es verschiedene digitale Ein- und Ausgänge, um Peripheriegeräte wie Schleifenkarten, Beam Arrays, Ampeln, Kameraauslöser, Schranken usw. anzuschließen. Der WIM-Datenlogger ist in Versionen mit 4 oder 8 Kanälen zur Überwachung von 1, 2, 3 oder 4 Fahrspuren erhältlich (bei 3 und 4 Fahrspuren nur gestaffelte Anordnung). Bei den KiTraffic Plus Systemen von Kistler können mehrere WIM-Datenlogger kombiniert werden, um eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Fahrspuren mit einer einzigen Schnittstelle zum Endbenutzer zu überwachen. Jede Fahrspur kann mit 2 bis 8 WIM-Sensoren ausgestattet werden.
Applikationsbroschüre
Englisch
pdf
Für den Zugang klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Sie werden automatisch weitergeleitet.
Datenblatt
Englisch
pdf
Für den Zugang klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Sie werden automatisch weitergeleitet.