Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. int zu TNC pos. / 1941A

1941A
Koaxialkabel 1941A für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für Sensoren mit KIAG 10-32 int. Stecker).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglichen die Ladungssignalübertragung von einem Sensor zum Ladungsverstärker in höchster Qualität
- Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
- Hervorragende Signalintegrität
- Starke und sichere Verbindungen kombiniert mit Korrosionsbeständigkeit
Piezoelektrische Messungen im Ladungsmodus und mit hoher Impedanz erfordern hochisolierte Koaxialkabel und Steckverbinder, um einen Isolationswiderstand von mehr als 10E13 Ω in der gesamten Messkette zu gewährleisten. Es dürfen nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die bei Bewegung nur sehr wenig Triboelektrizität erzeugen. Die Steckverbinder müssen robust, dicht und schmutzunempfindlich sein.
laden
laden