Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, SSMB pos. auf BNC pos. / 1937A

1937A
Koaxialkabel 1937A für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für 1-Komponenten-Kraftsensoren).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglichen die Ladungssignalübertragung von einem Sensor zum Ladungsverstärker in höchster Qualität
- Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
- Hervorragende Signalintegrität
- Sicherer Verriegelungsmechanismus
Piezoelektrische Messungen im Ladungsmodus mit hoher Impedanz erfordern hochisolierte Koaxialkabel und Steckverbinder, z. B. Typ 1937A, um einen Isolationswiderstand von mehr als 10E13 Ω in der gesamten Messkette zu gewährleisten. Es dürfen nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die bei Bewegung nur sehr wenig Triboelektrizität erzeugen. Die Steckverbinder müssen robust, dicht und schmutzunempfindlich sein. Kistler Steckverbinder wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Im Gegensatz zu verzinkten Steckern unterliegen sie keinem Verschleiss und die Messsicherheit und -genauigkeit wird verbessert.
laden
laden