Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex oder M4x0,35 pos. auf KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. / 1900A23

1900A23
Hochflexible Koaxialkabel 1900A23 für die Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker. Geeignet für Schleppketten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Sehr flexibel
- Ermöglicht die Ladungssignalübertragung von einem Sensor zum Ladungsverstärker in höchster Qualität
- Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
- Standardisierte Verbindung
Dank den besonderen Eigenschaften der innovativen Koaxialkabel wurde im Testlabor eine Lebenserwartung von mindestens 10 Millionen Biegezyklen für den vielseitigen Einsatz in Schleppketten nachgewiesen. Eine hohe Abriebfestigkeit ist dabei gewährleistet. Der KIAG 10-32 pos. Anschlussstecker mit Sechskant-Überwurfmutter gewährleistet die Schutzart IP67. Die hochflexiblen Anschlussleitungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben den Standardlängen können auch kundenspezifische Sonderlängen angeboten werden. Auf der Verstärkerseite kann zwischen den Anschlussvarianten KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. gewählt werden. Auf der Sensorseite stehen die Stecker KIAG 10-32 pos. oder M4x0,35 pos. zur Verfügung.
laden
laden