Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex zu KIAG 10-32 pos. hex / 1900A21

1900A21
Koaxialkabel 1900A21A11 für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für 1-Komponenten-Kraftsensoren).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglichen die Ladungssignalübertragung von einem Sensor zum Ladungsverstärker in höchster Qualität
- Zusätzlicher Schutz
- Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
- Hervorragende Signalintegrität
Dank der rostfreien, flexiblen metallischen Schutzhülle sind die IP67-konformen Sensorkabel gegen mechanische Einflüsse von außen geschützt. Der KIAG 10-32 pos. Anschlussstecker mit Sechskant-Überwurfmutter gewährleistet die Schutzart IP67. Die robusten Anschlussleitungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben den Standardlängen können auch kundenspezifische Sonderlängen angeboten werden. Auf der Verstärkerseite kann zwischen den Anschlussvarianten KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. gewählt werden.
laden
laden