Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, SSMB pos. auf BNC neg. / 1900A

1900A
Koaxialkabel 1900A3 für Sensoren mit Mini-Koax-Stecker.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglichen die Ladungssignalübertragung von einem Sensor zum Ladungsverstärker in höchster Qualität
- Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
- Hervorragende Signalintegrität
- Sicherer Verriegelungsmechanismus
Piezoelektrische Messungen im Ladungsmodus mit hoher Impedanz erfordern hochisolierte Koaxialkabel und Steckverbinder, wie den Typ 1900A, um einen Isolationswiderstand von mehr als 10E13 Ω in der gesamten Messkette zu gewährleisten. Es dürfen nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die bei Bewegung nur sehr wenig Triboelektrizität erzeugen. Die Steckverbinder müssen robust, dicht und schmutzunempfindlich sein. Kistler Steckverbinder wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Im Gegensatz zu verzinkten Steckern unterliegen sie keinem Verschleiss und die Messsicherheit und -genauigkeit wird verbessert.
laden
laden