Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M4x0.35 pos. int. zu Fischer 102 KE neg. / 1653A

Kabel 1653A für die Messzunge 9221A und mit einem Koax-Rohkabel.

1653A

Kabel 1653A für die Messzunge 9221A und mit einem Koax-Rohkabel.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Anschlüsse: M4x0,35 pos. mit integriertem Gewinde - Fischer 102 KE neg.
  • Kabelmaterial: PFA, grün
  • Kabeldurchmesser: 2 mm
  • Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Anschlusskabel für Werkzeuginnendrucksensoren.
laden
laden