Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M4x0,35 pos. int. zu Fischer 102 KE neg. / 1649A

1649A
Kabel 1649A für die Messzunge 9221A und mit einem Stahlgeflechtkabel.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Anschlüsse: M4x0,35 pos. mit integriertem Gewinde - Fischer 102 KE neg.
- Kabelmaterial: PFA, flexibler Stahlschlauch, metallisch grau
- Kabeldurchmesser: 2 / 4.6mm
- Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Anschlusskabel für Messzunge 9221A und mit einem Stahlgeflechtkabel.
laden
laden