Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. auf BNC pos. / 1631CS

Koaxialkabel 1631CS mit geringer Ausgasung für die Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, Prüfung oder F&E).

1631CS

Koaxialkabel 1631CS mit geringer Ausgasung für die Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, Prüfung oder F&E).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ermöglichen die Ladungssignalübertragung von einem Sensor zum Ladungsverstärker in höchster Qualität
  • Geringeres Risiko der Kontamination
  • Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
  • Sicherer Verriegelungsmechanismus

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. auf BNC pos. Koaxiale, ausgasungsarme Kabel für die Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, Prüfung oder F&E).

laden
laden