Verbindungskabel für Prozessüberwachungssystem (2x4-Kanal), 2 x Fischer 102 zu D-Sub pos. / 1491A2A

1491A2A
Kabel 1491A2A für die Verbindung zwischen ComoNeo und dem Thermoverstärker Typ 2205 (Y-Splitkabel).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglicht Temperaturüberwachung im Spritzgießprozess
- Kombination von zwei Ausgängen zu einem Eingang
- Standardisierte Verbindung
- Robuste
Diese Kabel verbinden den ComoNeo mit dem Thermoverstärker Typ 225 mit einem 4-Kanal-Doppelstecker; die Länge ist zwischen 0,3 und 2 Metern frei konfigurierbar.
laden
laden