Telemetrisches Messsystem, TMS-Basismodul / 5290A

5290A
Signalkonditionierer für Messanwendungen auf rotierenden Systemen in Kombination mit dem dem TMS Verstärkermodul (Typ 5190A)
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglicht Applikationen ohne durchgängige Kabelbindung
- Für den 24/7-Betrieb geeignet
- Einzelkanal-Messungen mit individueller Konfiguration und Steuerung
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen (bspw. Maschinenraum)
- Web-Benutzerschnittstelle für die Gerätekonfiguration
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
Das TMS (Telemetric Measurement System) Basismodul ermöglicht es, den digitalen telemetrischen Datenstrom von mehreren TMS-Verstärkermodulen (Typ 5190A) zu verarbeiten und die Messdaten für die Verarbeitung in Drittystemen wahlweise als Analogsignal (± 10 V) oder als Datenstrom zur Verfügung zu stellen. Es dient zudem auch als telemetrische Energieversorgungsquelle für das jeweils gekoppelte TMS-Verstärkermodul.
laden
laden