Servoverstärker ctrlX DRIVE und Zubehör für NC-Fügemodule NCFx Pro / 2181A

Die Servoverstärker ctrlX DRIVE steuern den Motor des elektromechanischen Fügemoduls NCFx Pro und werden per EtherCAT-Verbindung über maXYmos NC parametriert.

2181A

Die Servoverstärker ctrlX DRIVE steuern den Motor des elektromechanischen Fügemoduls NCFx Pro und werden per EtherCAT-Verbindung über maXYmos NC parametriert.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kompakte Abmessungen für Platzeinsparung im Schaltschrank
  • EtherCAT-Anbindung zum Prozessüberwachungssystem maXYmos NC
  • STO und optional Safe Motion (SMES, SMST2, SMM1, SBC) verfügbar
  • Anwendungen bis Performance Level e (PL e) möglich
  • Einkabellösung für eine schnelle Inbetriebnahme (bis max. 54 A)

Mit dem Servoverstärker ctrlX DRIVE wird der Motor des elektromechanischen Fügemoduls NCFx Pro angesteuert. Dabei werden Verfahrweg, Verfahrgeschwindigkeit und maximale Kraft des NC-Fügemoduls direkt beeinflusst. Die Vorgaben dieser Ansteuerung werden per EtherCAT entsprechend dem im Prozessüberwachungssystem maXYmos NC parametrierten Ablauf übertragen. Damit ist es möglich, sehr flexibel ganz unterschiedliche Applikationen im Bereich Fügen und Einpressen zu realisieren. Dank Plug & Play wird der Servoverstärker per maXYmos NC parametriert und kann somit sehr einfach und komfortabel in Betrieb genommen werden. Als Sicherheitstechnik steht ein STO oder optional Safe Motion mit den Funktionen SMES, SMST2, SMM1 und SBC zur Verfügung.

Wünschen Sie eine Beratung? Kontaktieren Sie uns

Erfahren Sie mehr über dieses Produkt.

laden
laden