Koaxiale Anschlusskabel, 200°C / 1645C

1645C
Diese koaxialen Anschlusskabel sind für Sensoren mit einem M4-Stecker geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einsatztemperatur: 0 … 200°C
- Fluorpolymer-Beschichtung
Piezoelektrische Messungen im Ladungsmodus und mit hoher Impedanz erfordern hochisolierte Koaxialkabel und Steckverbinder, um einen Isolationswiderstand von mehr als 1013 Ω in der gesamten Messkette zu gewährleisten. Es dürfen nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die bei Bewegung nur sehr wenig Triboelektrizität erzeugen. Die Steckverbinder müssen robust, dicht und schmutzunempfindlich sein. Kistler Steckverbinder wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Im Gegensatz zu verzinkten Steckverbindern unterliegen sie daher keinem Verschleiß und die Messsicherheit und -genauigkeit wird verbessert. Alle Kistler Steckverbinder verfügen über eine O-Ring-Dichtung am Kabelende und am Anschlussende.
1645CSP
Preis Auf Anfrage Verfügbarkeit Auf Anfrage
Koaxiales Anschlusskabel für Sensoren mit M4-Stecker, 200°C, Länge 0,1 bis 5 m