Zweistrahl-Gabellichtschranken, Infrarot, Gabel W 10 bis 25 mm, mit od. ohne Reinigungsdüse, externe Elektronik, M12 4-polig / PZ

PZ
Diese Zweistrahllichtschranken mit separater Elektronik mit Vorwärts- Rückwärtserkennung sind für spezielle Zählaufgaben geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang 1 und 2: PNP
- Schaltfrequenz: 3 kHz
- Zwei interne Umschalter für die verschiedenen Betriebsarten
- Wiederholgenauigkeit: <0,01 mm
- Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
- Optional mit Reinigungsdüse
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Unsere PZ- Zweistrahl-Gabellichtschranken wurden für spezielle Zählaufgaben mit Vor-Rückwärtserkennung entwickelt. Zwei eng aneinander liegende Infrarot- Lichtstrahlen erkennen, ob sich ein Objekt von links nach rechts oder von rechts nach links bewegt. Beide Lichtstahlen haben einen eigenen Schaltausgang. In der externen Elektronik kann die Schaltfunktion (NO) / NC) und die Richtungserkennung eingestellt werden. Die Sensoren sind optional mit Reinigungsdüsen erhältlich.
laden
laden