Verbindungskabel für KiTorq Ethernet 4552A, M12 4-polig pos. auf RJ45 / KSM-F

Dieses vorkonfektionierte Ethernet-Kabel für Drehmomentsensoren mit Ethernet-Schnittstelle dient der digitalen Signalübertragung vom Stator zur Auswerteeinheit.

KSM-F

Dieses vorkonfektionierte Ethernet-Kabel für Drehmomentsensoren mit Ethernet-Schnittstelle dient der digitalen Signalübertragung vom Stator zur Auswerteeinheit.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kompatibel mit PROFINET, EtherCAT and EtherNet/IP
  • Polzahl: 4
  • Schutzart: IP20 (RJ45-Stecker) oder IP67 (M12-Stecker)
  • Verfügbar in verschiedenen Längen
Um einen Drehmomentsensor in eine kundenspezifische Anwendung in einem Prüfstand oder Labor zu integrieren, empfiehlt sich die Verwendung eines speziell für diesen Zweck entwickelten Ethernet-Netzwerkkabels, das mit PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP kompatibel ist. Dieses Kabel von Kistler bietet sehr gute Abschirmungseigenschaften und schützt somit Ihr Messsignal vor elektromagnetischen Störungen (EMV). Auf diese Weise werden bei der Verwendung eines Drehmomentsensors oder einer kompletten Messkette von Kistler beste Messergebnisse gewährleistet.
laden
laden