Elektromechanische NC-Fügemodule NCFx Pro, Servopressen für smartes, hochpräzises Fügen mit kleinen und großen Kräften / 2164A

Die NC-Fügemodule NCFx Pro mit frontseitig integriertem Kraftsensor eignen sich besonders für Kraft-Weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge.

2164A

Die NC-Fügemodule NCFx Pro mit frontseitig integriertem Kraftsensor eignen sich besonders für Kraft-Weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Stößelseitig montierter, smarter DMS- oder PE-Kraftsensor mit Telemetrie für höchste Genauigkeit
  • 20 % Überlastfähigkeit der Nennfügekraft bei Druckbelastung
  • Geeignet für Druck-Zug-Anwendungen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit für kurze Zykluszeiten
  • Varianten mit piezoelektrischem Kraftsensor: weiter Messbereich mit 7 vordefinierten Kraftbereichen

Die NC-Fügemodule NCFx Pro (Typ 2164A) zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus, die einen geringeren Achsabstand ermöglicht und den Platzbedarf deutlich reduziert. Das erleichtert die Integration in bestehende Maschinenkonzepte – ein klarer Vorteil für Anlagenbauer und Systemintegratoren. Die Sensorposition direkt am Stößel ermöglicht eine präzise Kraftmessung direkt im Fügeprozess, wahlweise basierend auf Dehnmesstreifen (DMS) oder piezoelektrischer Technologie. Die Kommunikation zwischen Servoverstärker und dem Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) erfolgt digital über EtherCAT. Durch die Plug&Play-Funktionalität des maXYmos NC wird das Fügemodul eindeutig identifiziert; Sensor- und Kalibrierwerte werden übertragen und der Servoverstärker automatisch parametriert. Die Messwerte werden per Telemetrie störungsfrei und präzise übermittelt. Über die Ethernet-Schnittstelle können Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle übertragen sowie Visualisierungen (via VNC) und Datensicherungen durchgeführt werden. Die elektromechanischen Fügemodule kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter Nieten, Clinchen, Einpressen von Lagern, Stiften und elektronischen Bauelementen, Bördeln, Rollieren, Bonden, Crimpen und Sintern. Ebenso werden Clips- und Schnappverbindungen realisiert sowie Verstemmanwendungen umgesetzt. Ergänzend können die Systeme auch für Prüfprozesse wie das Federprüfen eingesetzt werden.

Wünschen Sie eine Beratung? Kontaktieren Sie uns

Erfahren Sie mehr über dieses Produkt.

laden
laden