Aufschlagspitzen für Impulshammer, Gummi, D 1" oder 1,5" (25 oder 38 mm), diverse Härten, auswechselbar / 99XX

Auswechselbare Impulshammer-Aufschlagspitzen mit Durchmesser von 1 oder 1,5 Zoll (25 oder 38 mm). Weiche bis harte Versionen verfügbar.

99XX

Auswechselbare Impulshammer-Aufschlagspitzen mit Durchmesser von 1 oder 1,5 Zoll (25 oder 38 mm). Weiche bis harte Versionen verfügbar.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Auswechselbare Aufschlagspitzen für Impulshammer des Typs 9726A und 9728A
  • Durchmesser: 1" (25 mm) oder 1,5" (38 mm)
  • Versionen: weich (grau), mittel (rot), mittelhart (grün), hart (schwarz)
  • Funkenfreie „Schnellwechsel“-Spitzen

Auswechselbare Impulshammer-Aufschlagspitzen aus Gummi mit Durchmesser von 1 oder 1,5 Zoll (25 oder 38 mm). Für Impulshammer des Typs 9726A und 9728A geeignet.

laden
laden