Anthropomorphe Testgeräte WorldSID-50M, Crashtest-Dummys für Seitenaufprall / W50

W50
WorldSID-50M ist ein anthropomorphes Perzentil-50-Testgerät (ATD), das zur Bewertung seitlicher Kollisionen in Straßenfahrzeugen und Flugzeugen verwendet wird.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Entspricht den Abmessungen eines durchschnittlichen erwachsenen Mannes
- Hoch biofideles Ansprechverhalten, speziell für Seitenaufprallszenarien
- Instrumentierung gemäß Prüfplan / Regelwerk konfigurierbar
- Umkehrbarer Aufbau für Links- oder Rechtsseiten-Aufprallprüfungen
- Integriertes Onboard-Datenerfassungssystem
- Konfiguration gemäß ISO 15830 und UN ECE R135
- Entwickelt und hergestellt in Zusammenarbeit mit Cellbond
Der WorldSID-Dummy des 50. Perzentils (männlich) wird hauptsächlich in Seitenaufprall-Crashtests eingesetzt, um die Fahrzeugsicherheit und den Insassenschutz zu bewerten. Seine hohe Biofidelität und die fortschrittliche Instrumentierung machen ihn für behördliche, verbraucherorientierte und Forschungsanwendungen geeignet. Automobilhersteller nutzen ihn bei der Entwicklung und Validierung von Seitenairbags, Sitzstrukturen und Rückhaltesystemen. Der Crashtest-Dummy spielt eine Schlüsselrolle in Zertifizierungsprüfungen und ist in globalen Sicherheitsprogrammen weit verbreitet. Seine Modularität, die detaillierten Messfähigkeiten und die Kompatibilität mit digitalen Datenerfassungssystemen machen ihn zu einem entscheidenden Werkzeug sowohl für Konformitätsprüfungen als auch für innovative Fahrzeugsicherheitsentwicklung.
laden
laden