Verbindungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 7-polig neg. zu D-Sub 9-polig neg. / KSM-7B

KSM-7B
7-polige Kabel KSM-7B für Kraft- oder Drehmomentsensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglichen die Übertragung von Daten zwischen einem Sensor und einem PC
- Gute EMC-Leistung
- Sehr flexibel
- Einfache Handhabung
Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
laden
laden