Verbindungskabel für Drucksensoren, M3 pos. zu verschiedenen Anschlüssen / 1989A

1989A
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6041B und 6041C.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kabelmaterial (schwarz): PFA Stahlgeflecht, FPM öldicht, FPM
- Kabeldurchmesser: 2 mm (FPM), 2,6 mm (PFA)
- Anschlüsse: M3 pos. zu M4 pos. / M3 pos. / KIAG 10-32 pos.
- Kabellänge: 1 m bis 3 m
- Temperaturbereich: -55 ... 200°C (PFA), -20 ... 200°C (FPM)
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6041B und 6041C.
laden
laden