Verbindungskabel für Drucksensoren, KIAG 10-32 pos. int. zu KIAG 10-32 pos. int. / 1969A

1969A
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6124A, 6125C und 7061C.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kabelmaterial: PFA Stahlgeflecht
- Kabeldurchmesser: 2,6 mm
- Anschlüsse: KIAG 10-32 pos. int. zu KIAG 10-32 pos. int.
- Kabellänge: 1 m bis 3 m
- Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6124A, 6125C und 7061C.
laden
laden