Verbindungskabel für Drucksensoren, M4 pos. zu M4 pos., PFA / 1929A

1929A
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6044A, 6045B, 6052C, 6061C und 6067D.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kabelmaterial: PFA Stahlgeflecht
- Kabeldurchmesser: 2,6 mm
- Verbindungen: M4 pos. zu M4 pos.
- Kabellänge: 1 m bis 3 m
- Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6044A, 6045B, 6052C, 6061C und 6067D.
laden
laden