Adapterkabel für 4709A, M8 4-polig pos. zu M16 6-polig pos. oder D-Sub 9-polig pos. / 1200A269A

1200A269A
Diese Adapterkabel ermöglichen den schnellen und zuverlässigen Anschluss vorhandener Dehnungsmessstreifensensoren an den Dehnungsmessstreifenverstärker 4709A.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kompatibel mit Kistler Dehnungsmessstreifensensorkonnektoren
- Plug-and-Play-Installation ohne Neuverkabelung
- Optimiert für die Verwendung mit dem Kistler Verstärker 4709A
Adapterkabel für 4709A erhältlich als: M8x1 4-polig pos. zu M16x0.75 6-polig pos. oder M8x1 4-polig pos. zu D-Sub 9-polig pos.
laden
laden