Automatische Verkehrsüberwachung für Penang Second Bridge
Um die Region weiterzuentwickeln und die erste Penang-Brücke vom hohen Verkehrsaufkommen zu entlasten, wurde ab 2008 eine zweite Brücke gebaut, die offiziell den Namen „Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Bridge“ trägt und im März 2014 eingeweiht wurde. Mit einer Länge von 24 km (davon 16,9 km über das Meer) ist sie eine der längsten Brücken in Südostasien und zählt zu den größten Meeresbrücken der Welt. Die als doppelte dreispurige (zwei für Autos und eine für Motorräder auf jeder Seite) Schrägseilbrücke mit Erdbebenschutzelementen konstruierte Brücke verbindet den südlichen Teil der Insel Penang, wo sich der Flughafen Penang International befindet, mit der Stadt Batu Kawan in Westmalaysia. Im Jahr 2022 wurde im Rahmen einer nationalen Initiative zur Verkehrsüberwachung und -kontrolle ein Weigh In Motion (WIM) System von Kistler auf der Penang Second Bridge installiert.
24/7-Überwachung überladener Lkw mit Weigh In Motion
Das Weigh In Motion System spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung des zunehmenden Schwerverkehrs auf der Brücke und ist von strategischer Bedeutung für die Verfügbarkeit und Instandhaltung der Brücke. Es liefert Echtzeitmessungen von Achslasten, Gesamtgewicht (GVW) und Geschwindigkeit und ermöglicht Fahrzeugerkennung und -klassifizierung – all das ohne Unterbrechung des Verkehrsflusses. Das WIM-System basiert auf Lineas Quarzsensoren für Weigh In Motion und ihrer piezoelektrischen Technologie: Direkt in die Fahrbahn eingebettet liefern sie rund um die Uhr präzise Messungen von Fahrzeugparametern unter allen Bedingungen – Penang hat ein tropisches Klima mit konstant hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, was für viele technische Produkte und Lösungen vor Ort Herausforderungen bezüglich Zuverlässigkeit stellt. Die Stabilität und Verfügbarkeit des WIM-Systems von Kistler haben jedoch die operativen Erwartungen unter diesen heißen, feuchten und korrosiven Meeresbedingungen erfüllt – ein Beleg für robustes Sensordesign.
Installation, Kalibrierung und Systemintegration wurden vom zertifizierten lokalen Kistler-Partner Quatriz System Sdn Bhd durchgeführt, um die vollständige Einhaltung der Branchenstandards und behördlichen Vorgaben zu gewährleisten. Hussin bin Mohammad, Head of Operation Division bei Jambatan Kedua Sdn Bhd, dem für die Brücke zuständigen Konzessionsunternehmen, kommentiert: „Seit der Inbetriebnahme hat das automatisierte Verkehrsüberwachungssystem durchweg zuverlässige Daten geliefert und eine Genauigkeit erreicht, die deutlich innerhalb der geforderten Toleranzen liegt. Seine Leistung und Stabilität haben unsere operativen Anforderungen hinsichtlich kontinuierlicher Fahrzeugüberwachung und Lastbewertung erfüllt.“
Besserer Brückenschutz: weniger überladene Lkw, mehr Verkehrssicherheit
Nutzfahrzeuge, die die Brücke befahren, werden rund um die Uhr überwacht und können bei Überladung an den vorhandenen Mautstellen kontrolliert werden. Doch Weigh In Motion bietet noch mehr: Auf der Grundlage der erfassten WIM-Daten sind Analysen zur Stauprognose und Instandhaltungsplanung möglich. Die Verkehrssicherheit und der Schutz der Infrastruktur haben sich verbessert, da weniger Schwerlastfahrzeuge überladen sind und die Brücke vor Straßenschäden und vorzeitiger Materialermüdung geschützt wird. Hussin bin Mohammad fasst zusammen: „Wir sind sehr zufrieden mit der Produktqualität und dem technischen Support, den sowohl Kistler als auch Quatriz bieten.“