生物力學




為什麼選擇奇石樂測力台?

獨特的壓電式測力系統與應變式測力台相比具有許多優點:

  • 高精度、線性和靈敏度
  • 高固有頻率和阻尼
  • 極寬的測量范圍和優異的分辨率
  • 同一個測力台可覆蓋許多應用
  • 過載保護強、幾乎無壽命極限
  • 奇石樂保証可靠的指標和校准 
  • 全球銷售和客戶服務網絡

Worthwhile investment without compromises with Kistler force plates

投資價值




奇石樂測力台測量精確, 可很快收回成本, 因為它們的設計能夠滿足多種應用領域, 而且量程很寬, 精度不受量程變化影響.

Usable measuring range

壓電式測力台的優點



壓電式力、扭矩和應變傳感器具有結構緊湊、堅固耐用、量程范圍涵蓋1百萬倍、高固有頻率.和抗干擾的特點.

Principle of the longitudinal effect

壓電效應



許多晶體在受到機械應力時產生電荷. 這個物理特性即為人所熟知的壓電效應.

DAQ-System (USB 2.0) Type 5691A1

壓電式傳感器的測量鏈



電荷放大器將壓電式力傳感器輸出的電荷轉換為成比例的電壓, 在模擬-數字(A/D)轉換器中數字化.

 
 
Product Brochure
New brochure “Biomechanics“ No. 600-350
Sensor Technology for Performance
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121