制造業




螺栓擰緊

螺栓連接是裝配的主要方法。它的重要用途是施加指定的預載。因為是通過扭矩來實現預載的, 因而需要對扭矩進行控制。奇石樂提供兩種扭矩傳感器, 一種預緊安裝在螺栓擰緊設備上, 另一種工具, 校准的反作用扭矩傳感器測量儀用於監測螺栓擰緊設備和測量扭矩。

Measuring principle of torque sensors

測量原理
壓電式扭矩傳感器基於一組環形、切向排列的剪切敏感的石英晶片,  輸出的電荷信號與所受扭矩成正比。傳感器需要預載以產生摩擦傳遞扭矩。

Reaction torque sensor

反作用扭矩傳感器
校准反作用扭矩傳感器的安裝使用法蘭,  中心孔,  量程從±1到±1000 N·m,  特別適於安裝在非旋轉軸上。

Torque sensor

扭矩傳感器
量程從±5到200 N·m,  用於安裝在螺栓擰緊工具和預載結構上。

Reaction Torque Sensor

反作用扭矩傳感器
校准反作用扭矩傳感器的安裝使用法蘭,  中心孔,  量程從±1到±1000 N·m,  特別適於安裝在非旋轉軸上。

反作用扭矩傳感器與扭矩測力儀適於監測螺栓擰緊工具和扭矩扳手, 以及生產和產品測試檢驗中的扭矩測量。


» 直接進入產品查詢, 制造業

 
 
Maximum
XY Monitoring

CAD Download
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121