發動機




奇石樂放大器

奇石樂為各種應用, 包括燃燒分析所需的各種測量提供功能豐富的專用放大器.

Types 5064B11, 5146, 5011, 4618A

壓電式傳感器的放大器

放大器將壓電式傳感器的電荷輸出轉換為成比例的電壓.

電荷輸出作為分析系統的輸入量, 如有需要可在模-數轉換器(ADC)中數字化.

壓阻式傳感器的放大器
壓阻式傳感器的連接需要壓阻式放大器, 具有以下功能:

•  恆流供電測量橋

• 放大橋電壓
• 電壓或電流輸出可選

如有需要, 放大器輸出信號可在模-數轉換器(ADC)中數字化.

根據應用和復雜性, 奇石樂提供:
• 單通道放大器系統, 測量力學量(壓力、力或加速度) 
• 多通道放大器系統, 高帶寬信號調理.
  用於內燃機燃燒分析的理想信號調理系統.
pMax模塊, 連續監控和測量柴油和天然氣發動機的峰值缸壓pmax.

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121