發動機




M8 cooled piezoelectric pressure sensor, Type 6041A…

奇石樂壓力傳感器

壓電式壓力傳感器
壓電式傳感器為無源傳感器, 因此隻能測量准靜態而不能測量純靜態. 壓電式壓力傳感器的應用非常廣泛,適合400℃以下的快速變化壓力的精確測量和記錄.

» 壓電技術

M5 piezoelectric pressure sensor, Type 6052C…

除了石英, 奇石樂採用了廠內開發、培育的晶體. 這些PiezoStar晶體具有靈敏度和溫度熱穩定性高的特點.
這種晶體的機械和電特性非常適合特殊應用的要求. 結合模塊化傳感器外殼, 意味對於各種應用均可提供合適的傳感器.

M5 piezoresistive absolute pressure sensor, Type 4005B…

壓阻式壓力傳感器
壓阻原理基於1954年首次發現的半導體效應. 在機械應力下, 半導體的電阻發生變化. 與當時流行的應變片測量技術相比, 壓阻效應開辟了一個全新的應用領域. 其後又進一步發展了相近的技術-比如金屬濺射薄膜技術和陶瓷厚膜技術.奇石樂壓阻式傳感器可以測量氣體和液體的純靜態壓力. 測量結果的精度和重復性均很高.

» 壓阻原理

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121