塑料加工




CoMo Injection系統

CoMo Injection是奇石樂注塑成型過程監測和開/閉環控制系統. CoMo MIS(制造信息系統)包含CoMo Injection所需的數據庫, 用於儲存和分析過程數據的曲線瀏覽器. DataFlow系統用於過程分析.

CoMo InjectionCoMo Injection附件

CoMo system







2869B1型12通道系統(2x4壓力和4個電壓輸入)
2869B2型12通道系統(1x8壓力和4個電壓輸入) 
2869B3型24通道系統(2x8壓力和8個電壓輸入)

CoMo Injection Accessories







» 顯示, 電纜等

MultiFlow Type 2809A...CoMo MIS Type 2829A...

MultiFlow







2869A型數據庫系統CoMo MIS

Data base system CoMo MIS


DataFlow系統

用於過程分析和優化的多功能硬件系統, 配Window軟件.

DataFlow配USB系統DataFlow附件

DataFlow system







2865B型16通道系統包括軟件
2805A型DataFlow軟件

DataFlow accessories







» 模塊和電纜

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121