奇石樂8395A型 系列有6種不同型號, 測量范圍從±2g- ±200g, 頻率響應0-1000Hz(5%). 緊湊設計, 安裝面為0.85英寸(21.6mm)立方型, 包括MEMS可變電容敏感元件, 由夾在兩個並行面板間的微小慣性質量和彎曲元件組成. 當慣性質量在加速度下發生偏轉時, 敏感元件和上下面板間的電容會改變, 通過集成模擬信號調理器轉換為成比例的電壓信號. 8395A型輸出信號方式為雙極0 ±4 V, 並提供高靈敏、低噪聲信號, 兼容各種數據採集或顯示設備. 加速度計抗沖擊能力為6000 g pk. 敏感元件和內置電子設備外殼為重量輕、焊接鈦殼體, 專門配有用於完全密封設計的微型圓形9芯接頭.
奇石樂8395A型 三軸電容式MEMS加速度計在–55 - 125 °C工作溫度區域內具有優異的溫度穩定性和可靠的性能. 供電范圍為6-50VDC, 內置電壓調節器. 如需外部溫度補償還可提供溫度輸出信號. 與地絕緣安裝可使用與地絕緣附件或利用側面的固裝強氧極化鋁台將傳感器粘接在試驗結構上8395A型可選附件包括粘合劑、磁座或絕緣安裝墊; 三軸安裝塊; 不同柔性的延長和輸出電纜.
作為儀器級加速度計系列, 奇石樂8395A型適用於需要高精度、低頻測量和高可靠性包裝的多種研發和OEM應用. 典型應用包括航天地面振動試驗; 飛行試驗; 結構動態學和振動評估; 汽車試驗室試驗和車輛駕駛評估; 橋梁結構和其他民用結構完整性試驗; 地震路面試驗; 研發應用, 如人體運動分析、機器人和平台位移控制系統.
返回