奇石樂台灣




使用奇石樂產品安全操作半自動組裝台: 安全模塊SPLe為機電數控壓裝系統的選項

瑞士, 13.08.2010

2154新型安全模塊SPLe使奇石樂機電數控壓裝系統的用戶更易在半自動組裝台上獲取最高級別的安全性. 這確保控制系統的相關安全組件滿足EN ISO 13849-1設備安全性標准定義的e性能水平(PL). 這一安全模塊滿足最新安全要求, 確保手工加載或卸載的工作台操作人員的最高安全性.

Safety module SPLe Type 2154… for electromechanical NC Joining Systems
SPLe專用於手工加載的半自動工作台或手工工作台的數控壓裝系統, 對安全性能要求尤其嚴格. 速度超過10 mm/s時減速不可靠, 這些工作台要求達到e性能水平. EN ISO 13849-1表示達到性能水平的設備對降低風險有重要貢獻.

安全模塊專用於帶保持制動的2153A型NCFN、 2157A型NCFT、2151B型NCFH或 2160A型NCFB的機電數控電子壓頭. 可與4740A新型通用DMF-P A310力-位移分析單元和已有的4734A型DMF-P A300 NCF結合使用. 結合2151B型NCFH電子壓頭提供空心軸電機取代傳送帶, 提供了特殊的緊湊解決方案.

安全性概念包括可靠地減速達到標准的d性能水平. 配合帶S2選項(PL d)Bosch-Rexroth IndraDrive的內置安全技術, 安全模塊使用具有可靠監測停止功能的SS1ES達到e性能水平.

在奇石樂TÜV評估解決方案中, 模塊通過2個通常關閉的接觸輸入與安全設備連接. 這可通過使用二個手工啟動設備或光幕有效保護操作人員. 如果使用安全門, 客戶需要提供可靠鎖/互鎖系統.

返回

 
 
Kistler View 2011

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121