|
|

|
双量程传感器4503A型双量程扭矩传感器内置速度传感器. 其内置测量调理系统可同时无接触传输模拟和数字输出信号. 该扭矩传感器尤其适合用于实验室开发、生产过程和质量保证. - 额定扭矩0.2-5'000 N•m
- 第二个测量范围比率: 1:10或1:5的额定扭矩
- 速度范围50'000 rpm
- 内置速度传感器
- 用于扭矩测量值的RS-232C串行数据接口
微型智能扭矩传感器4502A型扭矩传感器无接触式传输0-±5 V DC模拟输出信号. 该扭矩传感器带内置转角/速度测量, 尤其适合用于试验室开发、螺栓连接、组装(生产和监测)和质量保证. - 额定扭矩: 0.5-1'000 N•m
- 内置电子测量系统
- 抗干扰性高
- 免维护
- 非常紧凑
扭矩测量法兰4504A型扭矩测量法兰内置测量调理系统并可无接触传输模拟和数字信号. 转子在无轴承定子环中运转, 因此免磨损. 超薄法兰使其尤其适合试验台应用. - 额定扭矩: 50-5'000 N•m
- 频率和电压输出的精度等级0.1
- 作为标准的包括速度和转角测量
- 主动数字温度补偿确保优异的信号温度稳定性
- 数字非接触测量传输
- 免维护
旋转扭矩传感器4501A型(带滑环)旋转扭矩传感器提供模拟输出信号mV/V, 尤其适合螺栓连接操作. - 额定扭矩: 2-1'000 N•m
- 应用广泛
- 应变全桥系统
- 坚固、可靠
- 小型便于管理
- 可选转角测量
压电式扭矩传感器反作用扭矩传感器9329A-9389A型压电式反作用扭矩传感器有两个校准测量范围. 紧凑、灵活. - 额定扭矩1-1'000 N•m
- 抗干扰性强
- 中通孔插轴
|

|
|