Kistler - sensors for pressure, force, acceleration and torque
    Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
crosshair left
crosshair right
Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
 
Measuretape
 
 
 
Choose your country:

Тензометрический датчик момента

English | Deutsch | Français | 中文 | Русский
Europe
Americas
Asia
Other
spacer

Двухдиапазонный датчик

Двухдиапазонный датчик Тип 4503A имеет встроенный датчик частоты вращения. Встроенный преобразователь измеряемой величины передаёт бесконтактным способом как аналоговые, так и цифровые выходные сигналы. Этот датчик момента прежде всего предназначен для исследовательских лабораторий, производства и контроля качества.

  • номинальный момент: 0,2 ... 5'000 Нм
  • соотношение для второго диапазона измерения: 1:10 или 1:5 номинального момента
  • частота вращения до 50'000 1/мин
  • встроенный датчик частоты вращения
  • последовательный интерфейс RS-232C для данных измерения момента вращения

Датчик момента Mini-Smart

Датчик момента Тип 4502A передаёт бесконтактным способом аналоговый выходной сигнал 0 ... ±5 В пост. тока. Этот датчик момента поставляется также с встроенным датчиком угла поворота/частоты вращения и предназначен в первую очередь для исследовательских лабораторий, технологий резьбового соединения и монтажа (производство и контроль), а также для контроля качества.

  • номинальный момент: 0,5 ... 1'000 Нм
  • встроенная измерительная электроникаxxx
  • высокая помехоустойчивость
  • необслуживаемый
  • чрезвычайно компактный

Фланцевый датчик момента

Фланцевый датчик момента Тип 4504A имеет встроенный преобразователь измеряемой величины и передаёт бесконтактным способом аналоговые и цифровые выходные сигналы. Ротор вращается в кольце статора без помощи подшипников, т.е. не подвержен износу. Благодаря своей чрезвычайно плоской конструкции, этот фланцевый датчик момента прежде всего прдназначен для применения на испытательных стендах.

  • номинальный момент: 50 ... 5'000 Нм
  • класс точности 0,1 на выходе частоты и напряжения
  • стандартно выпускается с датчиком частоты или угла вращения
  • чрезвычайная температурная стабильность сигнала благодаря активной цифровой температурной компенсации
  • цифровая бесконтактная передача данных измерения
  • необслуживаемый

Датчик момента с токосъёмным кольцом

Датчик момента с токосъёмным кольцом Тип 4501A выдаёт аналоговый сигнал в мВ/В и прежде всего предназначен для резьбовых соединений.

  • номинальный момент: 2 ... 1'000 Нм
  • универсального применения
  • полномостовая тензометрическая система
  • прочный и надёжный
  • небольшой и удобный
  • выпускается также с датчиком угла поворота

Пьезоэлектрический датчик момента

Датчик реактивного момента

Пьезоэлектрические датчики реактивного момента Типов 9329A до 9389A работают с двумя калиброванными диапазонами измерения. Они компактны и могут применяться в широком спектре измерительных задач.

  • номинальный момент: 1 ... 1'000 Нм
  • высокая помехоустойчивость
  • центральное отверстие для пропуска вала

spacer
 
crosshair left crosshair right Print | Disclaimer | Webmaster | e-Contact | +41 52 224 11 11
 
acceleration sensor, torque sensor, force sensor, pressure sensor
spacer