KamerorDe kameror som följer med Video VBOX är noga utvalda och inställda för att ge så bra resultat som möjligt vid användande i bil. Viktiga parametrar är lins, filterinställningar, linjeupplösning, kvalité på kabel mm. Detta bidrar i hög grad till den fina bildkvalité som Video VBOX ger. Kamerorna som används är baserade på Sony HQ1 1/3" CCD och chipset, vilket ger ett högt antal TV-linjer ( 550 eller 580 beroende på TV-system), mycket brett ljusomfång, och en bra färgåtergivning. När man beställer Video VBOX Lite har andra kameran lägre upplösning ( 420 linjer) och används som bild i bild kamera.
|