| |
Kistler Sweden
|

|
VBOX realtids GPS och hastighetslogger
 VBOX är så mycket mer än bara en hastighets-logger. Förutom att logga hastighet med mycket hög noggrannhet kan man använda samma enhet till bl a noggranna bromsmätningar, undanmanöver, radius of turn, avstånd mellan bilar, centre line of deviation, utrullningstest, stabilitetskontroll, vattenplaning mm allt med en noggrannhet på centimeternivå. VBOX är mycket lätt att använda, går fort att installera mellan olika fordon och är mycket prisvärd. Mjukvaran, som medföljer VBOX, är mycket kraftfull.
|
 Nu är den här! Video VBOX Pro, en 10 Hz eller 20 Hz realtids GPS med videoinspelning! Sätt antennen på taket, koppla in kamerorna, sedan har ni ett mycket användbart mätinstrument, som både loggar mätdata samt spelar in i DVD-kvalitet i realtid. Realtids GPS data loggas tillsammans med kamerorna på ett minneskort, MPEG4-format med möjlighet att få “picture-in-picture”. Upp till 4 kameror går att ansluta. Allt detta i en mycket kompakt enhet. GPS-delen är som en vanlig VBOX och ger realtidshastighet, acceleration, distans, varvtid, banposition, G-krafter mm. Video VBOX finns även med CAN-interface, då finns möjlighet att få gaspådrag, rattvinkel, bromspedaltryck mm från bilens CAN-buss. Mer information om Video VBOX Pro. Datablad på Video VBOX Pro.
|
 VBOX 3i, 100 HzVBOX 3i är marknadens mest noggranna realtids GPS, den loggar med 100 Hz, kan anslutas till fordons CAN, har analoga och digitala in/utgångar mm. VBOX 3i är bland det bästa och mest prisvärda för noggranna bromsmätningar oavsett underlag och väder, noggrannhet ±1 cm. Har man problem med GPS-signalen kan man koppla till en IMU, så får man en mycket bra kvalité på sin mätsignal. Mer information IMU integration. NYHET! Nu finns det en ny mjukvara för Älgtest enligt ISO388-2, detta går att göra med endast VBOX 3i och en IMU. Mer information "älgtest". VBOX 3i går även att få med RTK (Real Time Kinematic) och tillsammans med en basstation fås 2 cm noggrannhet i absolut position! Komplett system ligger på ca 270.000 SEK exkl moms, då ingår VBOX 3i RTK, radio, basstation samt alla antenner och kablar, bara att koppla upp och köra. Mer information RTK. En annan applikation, där VBOX 3i är ett mycket prisvärt och noggrannt alternativ, är avstånd mellan bilar. Detta är ett bra verktyg för utveckling av ADAS – Advanced Driver Assistance Systems. Med en VBOX-lösning får ni en noggrannhet på 2 cm och sker i realtid. Avståndet mellan bilarna uppdateras med 100 Hz vilket ger en väldigt bra noggrannhet. Mer information ADAS test. Till VBOX 3i finns även färdigutvecklade lösningar för utrullningstest enligt European Directive 70/220/EEC – Annex III, denna mjukvara till VBOX är mycket smidig att använda. Det finns även en applikation för vattenplaning, man kan även använda VBOX för stabilitetstester enligt FMVSS126, vilket kommer att bli obligatoriskt i USA från 2012. Mer information om FMVSS126. Mer information om VBOX 3i på Racelogic's hemsida. Datablad på VBOX 3i.
|
 VB20SL3 är en VBOX 20 Hz som också kan mäta vinklar!VB20SL3 mäter pitch-, roll- och yawvinkel med hög noggrannhet. VBOX20SL3 har samma höga noggrannhet som betydligt dyrare system, t ex gyro-system, den är dessutom mycket lättare att montera och har ingen drift. VBOX20SL3 flyttas lätt från en bil till en annan på mindre än 3 minuter. VB20SL3 mäter givetvis även realtidshastighet, bromssträckor mm. Ansluter man endast en antenn fungerar VB20SL3 som en vanlig VBOX. VBOX20SL3 är en realtids GPS med tre GPS-motorer, som mäter och beräknar skillnaden mellan de tre antennerna. Med hjälp av detta kan man mäta slip-, pitch- och rollvinkel med mycket hög noggrannhet, nedtill 0,1°. I många fall mycket högre noggrannhet än exempelvis ett gyro. VBOX20SL3 är till exempel inte hastighetsberoende, dvs man får samma noggrannhet även vid låga hastigheter. VBOX20SL3 kan också användas på is och snö, där gyro har svårt att mäta korrekt. VBOXen har heller ingen drift! VBOX20SL3 fungerar även som en vanlig VBOX och kan logga/mäta hastighet, bromssträcka mm. Den kan logga direkt till ett standardminneskort och datorns hårddisk, du kan även använda ditt eget loggsystem ( via CAN-buss, analog eller digitalt). Istället för att köpa ett dyrt gyro med ungefär samma noggrannhet, men med färre användningsområden samt krångligare installation, kan ni köpa flera VBOX20SL3 eller spara pengarna till något annat. Det finns möjlighet att låna en VB20SL3 för utvärdering, testa den mot ert befintliga system som ni använder idag och se vilket som fungerar bäst. Mer information om VBOX SL3 på Racelogic's hemsida. Datablad på VBOX SL3.
|
 VBOX SL3 i marin utförandeVBOX SL3 marin är en VBOX SL3 i en IP-klassad väska med bluetooth-modul och batteri. Mäter direkt och med högnoggrannhet, trim, lutning och planvinkel. Mer information om VBOX SL3 Marin på Racelogic's hemsida. Datablad på VBOX SL3 Marin.
|
 VBOX Mini, allt i ettVBOX Mini har en 10 Hz GPS-motor, vilket ger noggranna mätningar, detta kombinerat med en inbyggd ”Yaw rate”-givare samt två stycken accelerometrar gör VBOX Mini mycket användbar. VBOX Mini har dessutom inbyggd skärm samt loggar direkt på ett standard SD-minneskort. Med VBOX nya mjukvara kan man även logga direkt till dator via USB. Mjukvaran har mycket kraftfulla analysmöjligheter. Med hjälp av den inbyggda "Yaw rate"-givaren kan man mäta slipvinkel samt sann riktning. Den inbyggda displayen har en massa färdiga mätinställningar, man kan dessutom konfigurera sina egna inställningar. Mer information om VBOX Mini på Racelogic's hemsida. Datablad på VBOX Mini.
|
 VBOX Micro, liten och IP-klassadVBOX Micro är en mycket liten, IP 66 klassad, 10 Hz GPS datalogger med ställbar logghastighet, CAN-anslutning till fordons-CAN eller andra VBOX-moduler, compact flash-kort samt USB för PC-programmering. Mer information om VBOX Micro på Racelogic's hemsida. Datablad på VBOX Micro.
|
|
|
Top  |
|
|
|