Kistler tryckgivare och trycktransmittrar
|
Kistler har en stor variation av tryckgivare och trycktransmittrar för de flesta applikationer. Vi har tryckgivare från mBar upptill 10000 Bar och i alla prisklasser. Vi tillverkar och utvecklar tryckgivare och transmittrar. Våra tryckgivare är piezoresistiva eller piezoelektriska beroende på applikation. Vi har tryckgivare som är specialdesignade för speciella applikationer, exempelvis motormätningar och ballistik. Tryckgivare och trycktransmittrar för generella applikationerHär är ett urval av våra tryckgivare och trycktransmittrar. Kontakta oss om ni inte hittar det ni söker.
|
 Trycktransmitter 4260 & 4262En mångsidig och moduluppbyggd trycktransmitter med många användningsområden. Bygg den så att den passar era behov. Mycket noggrann och tålig, finns även i EX-utförande. - Mätområde -1 till 350 bar
- 0,05% FS noggrannhet
- Absolut eller relativ
- Temperaturkompenserad -40 - 120°C
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens
- mV, V eller mA utsignal
- EX-utförande
- Moduluppbyggd
- Inbyggd kabel eller anslutningskontakt
Datablad 4260 & 4262 Länk till konfigurator för 4260, 4262 & 4264
|
 Differential trycktransmitter 4264En mångsidig och moduluppbyggd trycktransmitter med många användningsområden. Bygg den så att den passar era behov. Mycket noggrann och tålig, finns även i EX-utförande. - Mätområde 0,1 till 10 bar
- 0,05% FS noggrannhet
- Differential, uni och bi
- Liten & kompakt
- Temperaturkompenserad -40 - 120°C
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens
- mV, V eller mA utsignal
- EX-utförande
- Moduluppbyggd
- Inbyggd kabel eller anslutningskontakt
Datablad 4264 Länk till konfigurator för 4260, 4262 & 4264
|
 Trycktransmitter K-LineEn mångsidig trycktransmitter för dynamiskt och statiskt tryck. Många olika monteringsmöjligheter. - Mätområde 0,2 till 1000 bar
- Hög noggrannhet
- Absolut eller relativ
- Mycket låg temperaturdrift
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens
- V eller mA utsignal
- Inbyggd kabel eller anslutningskontakt
Datablad K-Line
|
 Trycktransmitter 4069En robust trycktransmitter för dynamiskt och statiskt tryck. Mycket prisvärd. Mycket lämplig för hydraul system och bränsleinsprutning i dieselmotorer. - Mätområde 1600, 2500 och 4000 bar
- Hög stabilitet
- Lätt att offset kompensera
- Mycket tålig
- Lång livslängd
- Hög frekvensrespons
- 0-10 V och 4-20 mA utsignal
Datablad 4069
|
 Tryckgivare 4005Mycket liten och noggrann tryckgivare som klarar mycket snabba förlopp men även statiska tryck. Finns med eller utan förstärkare. - Mätområde från 0-5 bar upp till 0-250 bar
- 0,2% FS noggrannhet
- Absolut
- Temperaturkompenserad 0- 125°C (Finns även -40- 200°C)
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens, över 100 kHz
- Mycket liten, M5 x0,5
- Hög överlast
- Låg accelerationskänslighet (vibration)
Datablad 4005
|
 Tryckgivare 4007Mycket liten och noggrann tryckgivare som klarar mycket snabba förlopp men även statiska tryck. Digitaltemperaturkompensation ger mycket bra noggrannhet. Finns med eller utan förstärkare. - Mätområde 5 eller 20 bar
- 0,2% FS noggrannhet
- Absolut
- Digital temperaturkompensation -40- 200°C
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens, över 100 kHz
- Mycket liten, M5 x0,5
- Hög överlast
- Låg accelerationskänslighet (vibration)
Datablad 4007
|
 Tryckgivare 4067 Mycket liten och noggrann tryckgivare som klarar mycket snabba förlopp men även statiska tryck. Finns med eller utan förstärkare. - Mätområde 1000, 2000, 3000 och 5000 bar
- 0,5% FS noggrannhet
- Absolut
- Temperaturkompensation 0-120°C
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens, över 100 kHz 1000 bar, över 200 kHz övriga
- Mycket liten, M10 x1
- Hög överlast
- Låg accelerationskänslighet (vibration)
Datablad 4067 Datablad 4067 3000 bar
|
 Tryckgivare 4065 upptill 1000 bar, 5 mm diameterMycket liten och noggrann tryckgivare som klarar mycket snabba förlopp men även statiska tryck. Finns med eller utan förstärkare. - Mätområde 200, 500 och 1000 bar
- 0,5% FS noggrannhet
- Absolut
- Temperaturkompensation 20-120°C
- Snabb svarstid
- Hög egenfrekvens,
- Mycket liten, 5 mm diameter
- Hög överlast
- Låg accelerationskänslighet (vibration)
Datablad 4065
|
|
|
|
|
Vill du jobba hos oss? Då Margareta snart går i pension söker vi en ekonomiansvarig till vårt kontor i Mölndal.
Mer information här

Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet.
mer information..
Vi inom Kistler Sverige bidrar aktivt för en hållbar utveckling av samhället.
Läs mer ....

Racelogic VBOX realtids GPS, för hastighet, bromsavstånd, vinkelmätning mm. Med noggrannhet ned till 1 cm!
mer information..
|