Med Video VBOX följer två olika mjukvaror. Curcuit Tools analys mjukvaraDenna mjukvara är gjord för dig som vill förbättra ditt och din bils resultat ute på banan. Sätt i ditt SD-kort, som innehåller video och synkroniserad data, i PC:n och välj fil. Mjukvaran upptäcker då automatiskt vilken bana du kört på ( databas medföljer mjukvaran) och använder start/mål linje för att separera de olika varven från varandra. Det snabbaste varvet väljs automatiskt och visas i graf-fönstret och videon hoppar automatiskt till starten av detta varv. Du kan sedan jämföra körningar från denna körning med varandra, eller mot tidigare körningar med ett enkelt klick. Även ett ideal varv beräknas fram genom att lägga ihop de bästa delsträckorna från olika varv och körningar. Man kan även lätt jämföra olika delsträckor med varandra för att se vad det finns tid att hämta. Mer om Circuit Tools samt nedladdning av mjukvara.
|
 Video VBOX setup mjukvaraFöljer med samtliga Video VBOX. Med denna mjukvara kan man bygga upp sina egna layouter och /eller använda de layouter som följer med. Lägg till mätare, banor, bild i bild, bilder, logotyper, text mm. Och få den layout som du vill ha. Det följer med ett bibliotek med olika layouter, mätare, bankartor. Man kan även ladda ner nya från Racelogics hemsida. - Full WYSIWYG
- Mätare och nålar kan designas helt fritt
- Stödjer alla typer av typsnitt och storlekar
- Stort bibliotek med bankartor
- Bilder och logo i PNG, GIF, JPEG
- Mätare, text, bargraph kan knytas till vilket loggat värde som helst.
- Hämta CAN-data direkt från bilens CAN-buss med hjälp av Racelogics CAN databas ( följer med gratis).
- Positionen på bild i bild går att flytta helt fritt
- Varv- och splitttider, bästa varv, nuvarande varv, senaste varv mm
- X & Y G-krafter, distans, tid, höjd mm kan visas
Mer om Video VBOX setup samt nedladdning av mjukvara. Tillbaka till Video VBOX
|