Biomechanics




Kistler lastceller och kraftgivare

Kistler har ett brett utbud av lastceller och kraftgivare, det vi visar här är bara ett urval.  Vi har kraftgivare och lastceller som mäter krafter från mN upptill MN. Vi har kraftgivare som är 1-komponent upptill 6-komponents, våra givare baseras både på strain gage (trådtöjning) och piezoelektriska.

För mer information kontakta oss, se längst ner.

Enaxliga lastceller, strain gage

Straingagegivare lämpar sig väldigt bra för statiska mätningar, givaren skall dimensioneras så nära max mätområde för bästa resultat.

Strain gage sensor for tensile and compression forces

Strain gage baserad lastcell, modell 4576A

 

 

 

  • Mätområde 0 - 0,5 kN upptill 0 - 200 kN
  • Noggrannhet bättre än 0,25% FSO
  • Kompakt
  • Lätt att montera
  • Rostfritt stål

Datablad 4576A

Strain gage miniature load cell

Strain gage baserad miniatyr lastcell, modell 4577A

 

 

  • Mätområde 0 - 0,1 kN upptill 0 - 200 kN
  • Statisk och dynamisk kraft
  • Mycket liten 
  • Lätt att montera
  • Rostfritt stål

 

Datablad 4577A

Strain gage load cell for tension and compressive forces

Strain gage baserad lastcell, modell 4578A

 

 

 

  • Mätområde 0 - 0,1 kN upptill 0 - 10 kN
  • Noggrannhet bättre än 0,20% FSO
  • Kompakt
  • Lätt att montera
  • Rostfritt stål
  • Drag- och tryckkraft

Datablad 4578A

Strain Gage Load Cell for Tension and Compressive Forces

Strain gage baserad lastcell, modell 4579A

 

 

 

  •  Mätområde 0 - 20 kN upptill 0 - 500 kN
  • Statisk och dynamisk kraft
  • Noggrannhet bättre än 0,20% FSO
  • Lätt att montera
  • Rostfritt stål
  • IP67
  • Drag- och tryckkraft

 Datablad 4579A

Enaxliga kraftgivare och lastceller, piezoelektriska

Piezoelektriskagivare lämpar sig väldigt bra för dynamiska mätningar, givarna är helt linjära vilket innebär att de är lika noggranna över hela mätområdet och kan därför överdimensioneras. Givarna är mycket kompakta och robusta och kan byggas in som en bärande del i konstruktionen.

Quartz Load Washers

Piezoelektrisk lastcell,  serie 90xx

  

En-komponents kraftgivare.

  • Mätområde 0 - 0,75 kN upptill 0 - 1200 kN
  • Treshold <0,01 N, oberoende på mätområde
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Mycket kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • Mätområde -196 - +200 grader C

Datablad serie 90xx

SlimLine Sensor (SLS)

Piezoelektrisk lastcell SlimLine ,  serie 913x

En-komponents kraftgivare.

  • Mätområde 0 - 3 kN upptill 0 - 80 kN
  • Treshold <0,01 N, oberoende på mätområde
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Mycket kompakt och tunn
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • IP 65

Datablad serie 913x

Quartz Force Link

Piezoelektrisk kraftgivare,  serie 93xx

 

En-komponents kraftgivare.

  • Mätområde 0 - ±25 N upptill 0 - ±120 kN
  • Treshold <0,02 N, oberoende på mätområde
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • Mäter både tryck- och dragkraft

Datablad serie 93xx

Force Link

Piezoelektrisk kraftgivare,  serie 917x

 

En-komponents kraftgivare.

  • Mätområde 0 - 12 kN upptill 0 - 75 kN
  • Treshold <0,02 N, oberoende på mätområde
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Mycket kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • Integrerad kabel

Datablad serie 917x

Press Force Sensor

Piezoelektrisk kraftgivare för pressar,  serie 93x3

En-komponents kraftgivare för pressapplikationer.

  • Mätområde 0 - 100 N upptill 0 - 700 kN
  • Treshold <0,02 N, oberoende på mätområde
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • Delkalibrerad i tre områden

Datablad serie 93x3

MN Press Force Calibration Sensor

Kraftgivare för kalibrering av pressar,  9931A

En-komponents kraftgivare för kalibrering av pressar.

  • Mätområde 50 - 2500 kN upptill 100 - 20 000kN
  • Treshold <0,02 N, oberoende på mätområde
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att flytta
  • Delkalibrerad i 10 områden

Datablad serie 9931A

Press Force Transmitter

Kraftgivare för pressar,  9337A

En-komponents kraftgivare för pressapplikationer med inbyggd förstärkare.

  • Mätområde 0 - 2 kN upptill 0 - 70 kN med samma enhet 
  • Analog utgång 0-10 V
  • Två mätområden, styrs via kontrollsignal
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • IP67 

Datablad 9337A

1-Component force transmitter with integrated electronic

Lastcell med inbyggd förstärkare, 9602AA

Kraftgivare med inbyggd förstärkare.

  • Mätområde 0 - 5 kN upptill 0 - 25 kN med samma enhet 
  • Analog utgång ±10 V
  • Två mätområden, styrs via kontrollsignal
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • Upptill IP68

Datablad 9602AA

Low level force sensor

Kraftgivare för låga krafter,  serie 9217A

En-komponents kraftgivare för låga krafter med hög noggrannhet.

  • Mätområde -50 .. +50 N och -500 .. + 500 N 
  • Treshold <0,001 N
  • Hög känslighet
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera, M10
  • Delkalibrerad i två områden

Datablad 9217A

Low Level Force Sensor

Kraftgivare för låga krafter,  serie 9215

En-komponents kraftgivare för låga krafter med hög noggrannhet.

  • Mätområde 0-2 N, 0-20 N, 0-200 N 
  • Treshold <0,0005 N
  • Hög känslighet
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera, M5
  • Delkalibrerad i tre områden

Datablad 9215

Piezoelektriska töjningsgivare - Strain

Våra piezoelektriska töjningsgivare är helt unika. De monteras mycket lätt med endast en skruv på maskinen/pressen där kraften skall mätas. De är lika snabba (dynamiska) som en vanlig piezoelektrisk kraftgivare och nästan lika noggranna. De är mycket robusta, har lång livslängd samt hög IP-klass. De finns med inbyggd förstärkare, vilket innebär att de går att koppla direkt till en PLC.  Detta är en betydligt bättre lösning än en vanlig "sträcklapp".

Vi har fler varianter än de som visas nedan.

Surface strain sensor

Töjningsgivare,  9237B

En-komponents töjningsgivare med laddningsutgång.

  • Mätområde -800 - +800 microstrain
  • Brett mätområde, mäter även små krafter
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • IP67

Datablad 9237B

Surface strain transmitter

Töjningsgivare,  9238B

En-komponents töjningsgivare med inbyggd förstärkare

  • Mätområde -800 - +800 microstrain
  • Inbyggd förstärkare
  • Progammerbar utsignal  ±1 .. 10 V
  • Ställbar offset
  • Två helt programmerbara mätområden
  • Hög egenfrekvens; mäter snabba förlopp
  • Kompakt
  • Väldigt rigid och hållbar
  • Lätt att montera
  • IP67

Datablad 9238B

Översikt 3-komponentsgivare

Detta är endast ett urval. Vi har även 2-komponents, 4-komponents samt 6 komponentsgivare samt dynamometrar och krockväggar.

Vid val av 3-komponentsgivare rekommenderar vi att man väljer en färdig monterad kraftgivare ( förspänd). Den är då färdig kalibrerad och bara att montera.

Miniature Force Sensor

Översikt 3-komponents lastceller

Fler varianter finns.

 

 

  

Klicka på respektive rad för datablad.

 9017 Fz -2 .. 2 Kn

 9027C Fz -8 .. 8 Kn

 9251 Fz -5 .. 5 Kn

 9047 Fz -30 .. 30Kn

 9067 Fz -60.. 60Kn

 9077 Fz -150 .. 150Kn

Force Link

Översikt 3-komponents kraftgivare

Kalibrerade, lätta

att montera

 

 

Klicka på respektive rad för datablad.

 9317 Fz -2 .. 2 Kn

 9327C Fz -8 .. 8 Kn

 9347 Fz -30 .. 30Kn

 9366 set om 4 Fz -30.. 60Kn

 9367 Fz -60.. 60Kn

 9377 Fz -150 .. 150Kn

Neil Arstad

För mer information: 

  

Neil Arstad

Tel 031-871 205

neil.arstad(at)kistler.com

Mathias Eklund

 

 

Mathias Eklund

Tel 031-871 578

mathias.eklund(at)kistler.com

 
 
Vi söker ny ekonomiansvarig
Vill du jobba hos oss? Då Margareta snart går i pension söker vi en ekonomiansvarig till vårt kontor i Mölndal.
Mer information här

Video VBOX
VideoVBOX Pro
Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet.
mer information..

Kistler Sverige och miljön
Vi inom Kistler Sverige bidrar aktivt för en hållbar utveckling av samhället.
Läs mer ....

VBOX
VBOX SL3 tre antenner
Racelogic VBOX realtids GPS, för hastighet, bromsavstånd, vinkelmätning mm. Med noggrannhet ned till 1 cm!
mer information..

Product Brochure
New brochure “Biomechanics“ No. 600-350
Sensor Technology for Performance
more...

Performance BOX & Drift Box
VBOX Mini & Performance Box
Ultimata hjälpmedlet för banracing.
Priser och information

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566