| |
Engines
|

|
Video VBOX - GPS baserad realtidslogger med videografik
 Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet utan några rörliga delar. Video VBOX kan kombinera flera kameror med ett grafisk överlägg och spara ner resultatet på ett SD-minneskort eller USB-minne i MPEG4 format med DVD-kvalitet. GPS-enheten ger bland annat hastighet, varvtider, position på banan och olika G-krafter. Även information från bilens CAN-buss kan kopplas in till Video VBOX. All data som sparats ner på SD-kortet kan senare analyseras med den medföljande programvaran. Se Video VBOX filmer på Youtube. Mjukvara som följer med Video VBOX Tillbehör till Video VBOX
|
 Video VBOX Lite Kraftfull VBOX datalogger och video till ett mycket bra pris! Video VBOX Lite är en liten och kraftfull enhet som innehåller en videoenhet, VBOX 10Hz GPS-baserad realtidsdatalogger med video-overlay. Med allt detta kan du som förare analysera och förbättra din körning, teknik och bil. Byggd enligt samma koncept som den större Video VBOXen, inriktad på racingförare, gör Video VBOX Lite perfekt till banmöten, tävlingar eller träning. Tålig och robust med få delar, men med samma höga resultat som den större modellen.
|
 Video VBOX Lite spelar in med upp till 2 kameror och kombinerar detta med skräddarsydd grafik över din körning. Resultatet lagras på ett SD-kort med DVD-kvalité i MPEG4 filer. Den inbyggda 10 Hz GPS-motorn ger information om t.ex. position på banan, varvtider, splittider, hastighet och mer. En CAN-kanal kan även ge information om t.ex varvtal på motorn. All information i form av grafik, mätare, text mm, tillsammans med 1 eller 2 kameror, kombineras till en färdig .avi-fil. Dessutom lagras all kördata i en separat fil som kan analyseras med den medföljande mjukvaran, mätdata är sammanlänkat med videodata. För ytterligare information från bilen kan en modul, Micro Input Module, kopplas till som ger, förutom en varvtalskanal, ytterliggare 4 analoga ingångar. Med en snabb design över den grafiska bilden, är det bara att koppla in kameror, antenn och ström. Stoppa in ett SD-kort och sen är det bara att ut och köra. Video VBOX Lite sköter resten. - Inbyggd 10Hz GPS enhet för hastighet, distans, accelerationer, varvtider och position
- 2 kameraingångar som ger bild-i-bild
- 580L- och 420L-bullet kameror (beroende på paket)
- 1 CAN-kanal
- MPEG4-kodning – ungefär 2GB per timme film I DVD-kvalité, PAL eller NTSC format
- Egendefinierbar grafiskt överlägg – mätare, banprofil, varvtider, distans, G-grafer, text, logo mm
- Inbyggd batteri back up spelar in även under strömavbrott, ca 10s
- USB 2.0 interface
- Kompatibel med Racelogics CAN-ingångsmoduler
- SD-korts loggning
- Förhandsvisning via USB-kabel till dator för kameror och grafik
- Tåligt och lätt plasthölje
VideoVBOX Lite med två kameror kostar 14560 SEK inkl moms. Se Video VBOX filmer på Youtube. Datablad på Video VBOX Lite.
Mjukvara som följer med Video VBOX Tillbehör till Video VBOX
|
 Video VBOX ProVideo VBOX kombinerar en kraftfull realtids GPS datalogger med en högkvalitets videoinspelningsenhet. Sätt antennen på taket, koppla in de kamerorna, sedan har ni ett mycket användbart mätinstrument, som både loggar mätdata samt spelar in i DVD-kvalitet i realtid. Realtids GPS data loggas tillsammans med de kamerorna på ett minneskort, MPEG4-format med möjlighet att få “picture-in-picture”. Allt detta i en mycket kompakt enhet. GPS-delen är som en vanlig VBOX och ger realtidshastighet, acceleration, distans, varvtid, banposition, G-krafter mm. Video VBOX finns även med CAN-interface, då finns möjlighet att få gaspådrag, rattvinkel, bromspedaltryck mm från bilens CAN-buss. - Inbyggd 10 Hz eller 20 Hz realtids GPS enhet för hastighet, distans, accelerationer, varvtider och position
- 4 kameraingångar som ger bild-i-bild på den slutgiltiga filmen
- MPEG4-kodning – ungefär 2GB per timme film i DVD kvalitet, PAL eller NTSC format
- Egendefinierbar grafiskt överlägg – mätare, banprofil, varvtider, distans, G-grafer, text och annat
- CAN-interface upptill 32 kanaler (option)
- USB-2.0 interface
- RS-232 seriellt interface
- SD-korts loggning
- Video utgång
- 2 x Mono audioingångar
- Förhandsvisning via USB-kabel till dator för kameror och grafik
- Tåligt och lätt aluminiumhölje
Se Video VBOX filmer på Youtube. Datablad på Video VBOX. Mjukvara som följer med Video VBOX Tillbehör till Video VBOX
|
|
|
Top  |
|
|
|