| |
Kistler Sweden
|

|
Kistlers pressystem med integrerad kraftgivare och lägesgivare
 Våra pressystem består av en servomotor med enkoder, linjärenhet samt inbyggd kraftgivare för kraftövervakning. Hela enheten är mycket kompakt, förprogrammerad och mycket lätt att driftsätta. Pressystemen finns från 0,25kN upp till 300kN. Genom att övervaka kraftkurvan får man 100% kontroll över sin produktion och kan med en gång detektera felaktigheter samt verktygsslitage. Man slipper dessutom dyra och svåra efterkontroller. Hjärnan i vårt system är övervakningsenhet 4734A. Datablad 4734A.
|
 NC pressystem NCFT för små krafter med piezoelektrisk givare 2157A är vår minsta pressenhet, den lämpar sig mycket väl för små krafter, 0,25kN – 1kN, samt har en mycket bra repeternoggrannhet, 0,005 mm! 2157A har inbyggd piezoelektrisk givare, vilket gör att den kan användas för många olika storlekar på kraften med oförändrad noggrannhet. Lämpar sig väl för all slags montering. Signalen utvärderas och styrs av övervakningsenhet 4734A. - Mätområde 0,25 kN - 1 kN
- Två fördefinierade mätområden
- Snabb, 300 mm/s
- Högrepeternoggrannhet, 0,005 mm
- Inbyggd piezoelektrisk givare
- Förprogrammerad = lätt installation och drifttagning
- Mäter både kompression och töjning
- Inbyggd absolut givare
Datablad 2157A
|
 Kompakt NC pressystem NCFH med hålaxel och piezoelektrisk givare Vårt elektromekaniska pressystem 2151B är helt unikt! Med sin lilla storlek och snabbhet finns det inget motsvarande på marknaden. Den inbyggda piezoelektriska givaren ger ett mycket brett mätområde och endast två fysiska storlekar från 1kN upptill 60kN. Signalen utvärderas och styrs av övervakningsenhet 4734A. - Mätområde 1 kN - 60 kN
- Endast två fysiska storlekar (1-60 kN)
- Mycket kompakt
- Två fördefinierade mätområden
- Snabb, 300 mm/s
- Högrepeternoggrannhet, 0,01 mm
- Inbyggd piezoelektrisk givare
- Förprogrammerad = lätt installation och drifttagning
- Mäter både kompression och töjning
- Inbyggd absolut givare
Datablad 2151B
|
 NC pressystem "sida vid sida" NCFS, vid kompakta installationer med flera axlar 2152B är speciellt designad för applikationer där flera axlar behövs tätt intill varandra. Exempel på detta är montering av ventilsäten i cylinderhuvud. Signalen utvärderas och styrs av övervakningsenhet 4734A. - Kan monteras mycket nära varandra, endast 70 mm centrum - centrum
- Mätområde upptill 25 kN
- Två mätområden 15 kN och 25 kN
- Snabb, 250 mm/s
- Högrepeternoggrannhet, <0,01 mm
- Slaglängd på 350 mm
- Inbyggd piezoelektrisk givare
- Förprogrammerad = lätt installation och drifttagning
- Mäter både kompression och töjning
- Inbyggd absolut givare
Datablad 2152B
|
 NC pressystem NCFN, för stora krafter 2153A är vårt största system för krafter upp till 300 kN. 2153A finns med två olika slaglängder och har säkerhetsbroms som option. Signalen utvärderas och styrs av övervakningsenhet 4734A. - Mätområde 30 kN - 300 kN
- Snabb, upptill 250 mm/s (storleksberoende)
- Högrepeternoggrannhet, 0,01 mm
- Slaglängd på upp till 400 mm
- Inbyggd straingage givare
- Förprogrammerad = lätt installation och drifttagning
- Mäter både kompression och töjning
- Inbyggd absolut givare
Datablad 2153A
|
|
|
|
Top  |
|
|
|