Kistler Sweden


PerformanceBox & DriftBox GPS datalogger och prestanda mätare

DriftBox och PerformanceBox

Välkommen till Performance Box & Drift Box

Kompakt enhet som fästes direkt på framrutan.

PerformanceBox och DriftBox är dataloggers och prestanda mätare som utvecklar dig som förare. De är realtids GPS:er som loggar din hastighet med högnoggrannhet och i realtid, 10 Hz. Till skillnad från en vanlig GPS som först beräknar din position genom triangulering av satellitpositioner och sedan beräknar din hastighet efter position, så beräknar PerformanceBox och DriftBox din hastighet genom dopplereffekten som uppstår på radiofrekvensen när man rör sig mot eller från satellliten. Detta görs mycket snabbt och ger en mycket noggrann hastighetssignal med en uppdatering på 10 Hz.


Skillnaden mellan PerformanceBox och DriftBox är att i DriftBox finns även en rörelsegivare ( Yaw sensor) samt en accelerometer som ger driftvinkeln på bilen med hög noggrannhet.

PerformanceBox paket 02 kostar 4750 SEK inkl moms och finns normalt på vårt lager i Mölndal.

Manual till PerformanceBox.

Mjukvara till PerformanceBox.

Mathias Eklund

För mer information och beställning kontakta:

Mathias Eklund

Tel 031-871 578

mathias.eklund(at)kistler.com

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566