Kistler Sweden


Kistlers momentgivare för alla applikationer

KiTorq System

KiTorq kontaktlös roterande momentfläns med separat stator och rotor,  4541A  & 4550A.

Helt nyutvecklade KiTorq består av separat stator och rotor. Stator och rotor köps separat. Samma stator går att använda till samtliga rotorer vilket ger mycket hög flexibilitet. KiTorq har en mycket hög dynamik. Flera olika utgångar som kan paramererars via det digitala interfacet, både digitala och analoga. Rotorn roterar ovanför statorn helt beröringsfritt, vilket inte ger något slitage. KiTorq lämpar sig för alla typer av testbänkar, där det krävs hög dynamik, flexibilitet och hög noggrannhet. Exempelvis testbänkar för elmotorer, motorer, växellådor, pumpar mm.

  • Mätområde 500 Nm - 3000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,05
  • Damm- och fukttålig hastighets- och vinkelmätning
  • Digitalt interface för mätdata och parametrering, IP 54
  • Mycket liten temperaturdrift
  • Parametrerbar över RS-232
  • Utsignal analogt, frekvens och digitalt
  • Skalerbara utgångar som standard
  • Följer DIN ISO 7646
  • Flexibel rotor och stator som kan kombineras oberoende av varandra
  • Lätt att installera, låg bygghöjd
  • Underhållsfri

Datablad Stator 4541A

Datablad Rotor 4550A

Torque measuring flange Type 4504A...

Kontaktlös roterande momentfläns 4504B

Roterande momentgivare 4504B med integrerad digital mätomvandling, har både analog- och digitalutgång som överförs kontaktlöst. Rotorn roterar i statorn utan några kugghjul helt beröringsfritt, vilket inte ger något slitage. 4504B har en mycket smal profil, vilket gör att den lämpar sig väl för testriggar.

  • Mätområde 0,5 Nm - 5000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,1
  • Damm- och fukttålig hastighets- och vinkelmätning
  • Vinkelnoggrannhet nedtill 0,02° (option)
  • Aktiv digital temperaturkompensation
  • Parametrerbar över RS-232
  • Utsignal analogt, frekvens och digitalt
  • Mycket kompakt
  • Underhållsfri

Datablad 4504B

Torque Measuring Flange

Kontaktlös roterande momentfläns 4510B med dubbla mätområden

Roterande momentgivare 4510B med integrerad digital mätomvandling, har både analog- och digitalutgång som överförs kontaktlöst. Rotorn roterar i statorn utan några kugghjul helt beröringsfritt, vilket inte ger något slitage. 4510B har som option dubbla mätområden, vilket ger högre noggrannhet vid mätning av låga moment.

  • Mätområde 100 Nm - 20000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,2
  • Damm- och fukttålig hastighets- och vinkelmätning
  • Upptill 12000 varv/min
  • Vinkel- och hastighetsmätning
  • Två mätområden 1:10 eller 1:5 
  • Aktiv digital temperaturkompensation
  • Parametrerbar över RS-232
  • Utsignal analogt, frekvens och digitalt
  • Underhållsfri

Datablad 4510B

Dual-Range Sensor with Brushless Transmission

Roterande momentgivare med kontaktlös signalöverföring och dubbla mätområden

Roterande momentgivare 4503A har två mätområden och integrerad digital mätomvandling. Den har både analog- och digitalutgång som överförs kontaktlöst. Användningsområden för momentgivare 4503A är bl a laboratorie, tillverkningsprocesser och kvalitetsövervakning. Särskilt när man är intresserad att mäta små moment med hög noggrannhet, men har ett stort startmoment, exempelvis friktionsmätning.

  • Mätområde 0,2 Nm - 5000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,05 (option)
  • Upp till 50000 varv/min
  • Vinkel- och hastighetsmätning
  • Två mätområden 1:10 eller 1:5
  • Aktiv digital temperaturkompensation
  • Parametrerbar över RS-232
  • Utsignal analogt, frekvens och digitalt

Datablad 4503A

Mini-Smart torque sensor

Mini-Smart momentgivare

Roterande momentgivare 4502A med analogutgång 0 - ±5 VDC som överförs kontaktlöst. Användningsområden för momentgivare 4502A är bl a laboratorie, tillverkningsprocesser och kvalitetsövervakning. Finns som option med vinkel- och hastighetsmätning.

  • Mätområde 0,5 Nm - 1000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,2
  • Upp till 12000 varv/min
  • Vinkel- och hastighetsmätning (option)
  • Integrerad elektronik
  • Kontaklös signalöverföring
  • Analog utsignal 0 - ±5 VDC
  • Kompakt
  • Driftsäker & underhållsfri
  • Snabb responstid

Datablad 4502A

Basic Line Torque Sensor

Basic Line momentgivare

Roterande momentgivare 4520A med analogutgång 0 - ±10 VDC som överförs kontaktlöst. Användningsområden för momentgivare 4520A är bl a laboratorie, tillverkningsprocesser och kvalitetsövervakning.

  • Mätområde 1 Nm - 1000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,5
  • Upp till 10000 varv/min
  • Hastighetsmätning
  • Integrerad elektronik
  • Kontaklös signalöverföring
  • Analog utsignal 0 - ±10 VDC
  • Lågt pris
  • Driftsäker & underhållsfri
  • Snabb responstid

Datablad 4520A

Slipring torque sensor

Roterande momentgivare

Roterande momentgivare 4501A med analogutgång mV/V. Användningsområden för momentgivare 4501A är skruvdragar-applikationer. Finns som option med vinkelmätning.

  • Mätområde 2 Nm - 1000 Nm
  • Noggrannhetsklass 0,2
  • Vinkelmätning (option)
  • Strain gage helbrygga
  • Shunt kalibrerad
  • Analog utsignal mV/V
  • Kompakt

 Datablad 4501A

Evaluation Instrument CoMo Torque Type 4700A...

Utvärderingsenhet och förstärkare till momentgivare

CoMo Torque 4700A är en universalenhet för momentgivare. Den kan användas både till straingage-givare, givare med voltutgång samt givare med frekvensutgång. Den har en display med 4 x 20 tecken som kan visa mätvärden. Den har möjlighet att skalera mätvärden, ge max/min värden, larm samt har ett minne på 5000 mätvärden.

  • Mätvärden på display 4 x 20 tecken 
  • Lågpassfilter
  • Minne med upp till 5000 mätvärden, varje kanal
  • Min/Max funktion
  • Larmgränser
  • Triggerfunktioner
  • Styrbar över RS-232C eller USB
  • Skalerade analoga utgångar

Datablad 4700A

Reaction Torque Sensor

Piezoelektriska momentgivare

Kompakta reaktionära momentgivare med högnoggrannhet över hela mätområdet

Reaktionära momentgivare 9329A .. 9389A har två mätområden med  högnoggrannhet. De är mycket kompakta och lätta att installera. Klarar väldigt snabba förlopp. Användningsområden för momentgivare 9329A .. 9389A är bl a laboratorie, tillverkningsprocesser och kvalitetsövervakning. Särskilt när man är intresserad att mäta små moment med hög noggrannhet, men har ett stort startmoment, exempelvis friktionsmätning.

  • Mätområde 0,1 Nm - 1000 Nm
  • Mycket kompakt och lätt att installera
  • Två mätområden 100% eller 10%
  • Mycket högdynamik
  • Kan dektektera och mäta mycket små moment

Datablad 9329A .. 9389A 

2-Component sensor

2-komponents reaktionära momentgivare och kraftgivare med högnoggrannhet över hela mätområdet

2-komponents reaktionära momentgivare och lastcell 9345B & 9365B mäter både moment och kraft. De har två mätområden med  högnoggrannhet, är mycket kompakta och lätta att installera samt klarar väldigt snabba förlopp. Användningsområden för 2-komponents givare 9345B & 9365B är moment och matningskrafter vid borrning, skruvdragning, test av fjädrar.

  • 2-komponentsgivare
  • Mätområde moment  2,5 Nm - 200 Nm
  • Mätområde kraft 1 kN - 20 kN 
  • Mycket kompakt och lätt att installera
  • Två mätområden 100% eller 10%
  • Mycket högdynamik
  • Kan dektektera och mäta mycket små moment och krafter

Datablad 9345B & 9365B 

Länkar till fler sidor om momentgivare och tillbehör ( på engelska):

Startsida momentmätningar

Översikt kopplingsanordningar

Strain gage förstärkare 4701A

Neil Arstad

För mer information: 

  

Neil Arstad

Tel 031-871 205

neil.arstad(at)kistler.com

Mathias Eklund

 

 

Mathias Eklund

Tel 031-871 578

mathias.eklund(at)kistler.com

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566