Kistler Sweden




Välkommen till Kistler Nordic AB

Kistler continues to optimize its sensors and systems through crystal research, crystal growing, product miniaturization and equipment designed for the toughest conditions of use.

Kistler är en av världens ledande tillverkare av mätteknologi baserad på den piezoelektriska effekten för mätning av tryck, kraft, acceleration samt moment.

Våra applikationsområden är bl a motor, fordon, tillverkningsindustri, plastindustri, biomekanik samt ballistik.

 Vi tillverkar också roterande momentgivare samt linjärenheter med inbyggd kraftmätning. Kompakta elektromekaniska NC system med kraftövervakning för en felfri montering.

Direktlänkar till:

Vår framgång baseras på en innovativ teknologi, marknadskännedom samt en väl utbyggd service och support.

Kistler pressure sensors, force sensors, strain sensor, torque sensors and accelerometers use the piezoelectric effect for precise measurement of mechanical properties

För att hitta rätt produkt välj applikationsområde alt. produktområde eller skriv in känt artikelnummer under sök (search term).





Om Kistler i Sverige

Kistler Sverige är certifierade enligt ISO 14001. Våra miljömål och policys

ISO 14001 Certifikat

NC joining module type 2151B...

Kistlers NC pressystem med integrerad kraftgivare och lägesgivare.

Våra pressystem består av en servomotor med enkoder, linjärenhet samt inbyggd kraftgivare för kraftövervakning. Hela enheten är mycket kompakt, förprogrammerad och mycket lätt att driftsätta. Våra pressystem  finns från 0,25kN upp till 300kN.

Genom att övervaka kraftkurvan får man 100% kontroll över sin produktion och kan med en gång detektera felaktigheter samt verktygsslitage. Man slipper dessutom dyra och svåra efterkontroller. Hjärnan i vårt system är övervakningsenhet 4734A.

 Mer information om våra elektromekaniska NC system hittar ni här.

Torque measuring flange Type 4504A...

Kistler har momentgivare för alla applikationer

Vi har roterande momentgivare från 0,1 Nm till 20000 Nm och noggrannhetsklass nedtill 0,05. Våra momentgivare finns i många olika modeller och storlekar, de klarar upptill 50000 varv/min.

Mer information om våra momentgivare hittar ni här.

Video VBOX

VBOX realtids GPS och hastighetslogger från Racelogic

Kistler är återförsäljare och distributör för VBOX i Skandinavien. VBOX är realtids GPS med mycket noggrann hastighetsmätning i realtid. VBOX finns i många olika utföranden.

VBOX är så mycket mer än bara en hastighetslogger. Förutom att logga hastighet med mycket hög noggrannhet kan man använda samma enhet till bl a noggranna bromsmätningar, undanmanöver, radius of turn, avstånd mellan bilar, centre line of deviation, utrullningstest, stabilitetskontroll, vattenplaning mm, allt med en noggrannhet på centimeternivå. VBOX är mycket lätt att använda, går fort att installera mellan olika fordon och är mycket prisvärd. Mjukvaran, som medföljer VBOX, är mycket kraftfull.

Mer information om VBOX hittar ni här.

Mer information om Video VBOX hittar ni här.

PiezoStar Accelerometer

Accelerometrar

Kistler har ett brett utbud av accelerometrar. Vi tillverkar accelerometrar i flera olika utföranden och för olika ändamål. Vi har accelerometrar från mG upp till 100 000 g, från DC upp till 25 000 Hz. Våra accelerometrar är mycket noggranna och lätta att montera/använda. En av våra specialiteter är våra PiezoStar-accelerometrar, som är mycket temperaturtåliga och påverkas mycket lite av temperaturändringar.  Vi har givetvis både en-axliga och tre-axliga accelerometrar.

Mer information om acceleration.

Piezoresistive Pressure Sensors

Kistler tryckgivare och trycktransmittrar

Kistler har en stor variation av tryckgivare och trycktransmittrar för de flesta applikationer. Vi har tryckgivare från mBar upptill 10000 Bar och i alla prisklasser. Vi tillverkar och utvecklar tryckgivare och transmittrar. Våra tryckgivare är piezoresistiva eller piezoelektriska beroende på applikation.

Vi har tryckgivare som är specialdesignade för speciella applikationer, exempelvis motormätningar och ballistik.

Mer information om tryckgivare och trycktransmittrar.

 
 
Vi söker ny ekonomiansvarig
Vill du jobba hos oss? Då Margareta snart går i pension söker vi en ekonomiansvarig till vårt kontor i Mölndal.
Mer information här

Video VBOX
VideoVBOX Pro
Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet.
mer information..

Kistler Sverige och miljön
Vi inom Kistler Sverige bidrar aktivt för en hållbar utveckling av samhället.
Läs mer ....

VBOX
VBOX SL3 tre antenner
Racelogic VBOX realtids GPS, för hastighet, bromsavstånd, vinkelmätning mm. Med noggrannhet ned till 1 cm!
mer information..

Kistler View 2011

Performance BOX & Drift Box
VBOX Mini & Performance Box
Ultimata hjälpmedlet för banracing.
Priser och information

New Kistler Group Companies

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566