Ballistik
|
Nu har Kistler kompletta system för tester av ballistiska applikationer. Systemen är speciellt framtagna för ballistik, dvs inga kompromisslösningar. Vi kan erbjuda NATO godkända tryckgivare, förstärkare, mätinsamling, mjukvara för utvärdering, ljusridåer, målsystem med mera. Nedan kan ni se ett urval av det vi har att erbjuda. Kontakta oss för mer information.
|
 Transient Recorder BA-04SMycket avancerad men lättanvänd mätinsamlingsenhet som är direkt anpassad för ballistikmätningar. Upp till 8 kanaler, med inbyggda laddningsförstärkare, ingångar för ljusridåer för hastighetsmätning och målmätningar. Enheten är mycket lätt att använda och är portabel. Mjukvara för att styra enheten, men även för utvärdering, medföljer. Följer NATO och CIP standard. - Anpassad för ballistik och airbag tester
- Följer NATO och CIP standard
- Inbyggda laddningsförstärkare
- Kraftfull mjukvara anpassad för ballistik medföljer
- Lätt att använda
- Portabel
- Ingångar för ljusridåer (hastighet) samt målsystem
- Robust konstruktion
Datablad Transient Recorder BA-04S Applikationsexempel, olika användningsområden för BA-04S
|
 Ljusridå WLS 03 & WTS 03Helt unik ljusridå och målsystem som är mycket smidiga att använda. Robusta och flyttbara, dessutom IP66 klassade, går att använda i alla typer av miljöer. Systemet är mycket stabilt och har en inbyggd dämpning för att inte påverkas av chock vågor. Moduluppbyggd, byggs efter ert behov, aktiv yta från 1 x 1 meter upptill 5 x 2 meter. - Kalibrerområde 4-20 mm
- Hastighetsområde 50 - 3000 m/s
- Flyttbart
- Modulärt
- Målsystem XY noggrannhet på mindre än 5 mm
- Olika triggerfunktioner
- Inbyggt shockvågsfilter
- Möjlighet att ställa tresholds
- Kopplas direkt till Transient Recorder BA-04S
- IP66, går att använda både inne & ute
- Mycket noggrannt
Datablad på ljusridå WLS 03 och målsystem WTS 03
|
Tryckgivare för ballistikDetta är endast en översikt på några av våra tryckgivare, som lämpar sig för ballistiska tester. Kontakta oss, så hjälper vi er att välja rätt givare för er applikation. Klicka på respektive typnummer för datablad.
|
- 0-6000 Bar
- NATO Standard
- Mycket lång livslängd
- Mycket stabil
|
|
- 0-10 000 Bar
- Mycket linjär
- Mycket lång livslängd
- Mycket stabil
|
|
- 0-1000 Bar (0-250 Bar)
- Mycket liten
- Hög egenfrekvens
- Mycket stabil
|
|
|
|
|
|
|

Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet.
mer information..
Vi inom Kistler Sverige bidrar aktivt för en hållbar utveckling av samhället.
Läs mer ....

Racelogic VBOX realtids GPS, för hastighet, bromsavstånd, vinkelmätning mm. Med noggrannhet ned till 1 cm!
mer information..
|