Engines




The "KiBox Cockpit"

KiBox Cockpit
The "KiBox Cockpit" is implemented as an easy to use Windows application and as a result, menu guidance is transparent and user-friendly. Its operation reflects the logical approach a user would adopt and follows the process chain from the sensor via signal conditioning to the evaluation. Routine operations are made easier by intuitive icons, Quickinfo and a context-sensitive help system.



» Gallery
 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

Video VBOX
VideoVBOX Pro
Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet.
mer information..

Kistler Sverige och miljön
Vi inom Kistler Sverige bidrar aktivt för en hållbar utveckling av samhället.
Läs mer ....

VBOX
VBOX SL3 tre antenner
Racelogic VBOX realtids GPS, för hastighet, bromsavstånd, vinkelmätning mm. Med noggrannhet ned till 1 cm!
mer information..

Performance BOX & Drift Box
VBOX Mini & Performance Box
Ultimata hjälpmedlet för banracing.
Priser och information

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566