Engines




Our Range of Solutions for Engine Development

Kistler supplies a complete range revolving around engine measurement and development needs – from sensors to evaluation and indication. This includes service and calibration.

Type 6045AS31

PiezoSmart®

Type 6052C

Pressure sensors

Type 5064B

Amplifier

Type 2614A

Crank angle sensor

KiBox To Go

New:
KiBox® To Go

Img_clearpixel

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

Video VBOX
VideoVBOX Pro
Video VBOX är både en kraftfull realtids GPS datalogger och en högkvalitéts videoinspelningsenhet.
mer information..

Kistler Sverige och miljön
Vi inom Kistler Sverige bidrar aktivt för en hållbar utveckling av samhället.
Läs mer ....

VBOX
VBOX SL3 tre antenner
Racelogic VBOX realtids GPS, för hastighet, bromsavstånd, vinkelmätning mm. Med noggrannhet ned till 1 cm!
mer information..

Performance BOX & Drift Box
VBOX Mini & Performance Box
Ultimata hjälpmedlet för banracing.
Priser och information

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566